Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
G9SX-BC202-RC DC24 |
G9SX-BC202-RT DC24 |
G9SX-EX041-T-RC DC24 |
G9SX-EX041-T-RT DC24 |
G9SX-EX401-RC DC24 |
G9SX-EX401-RT DC24 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Tipo morsettiera | Configurazione uscite (uscita di sicurezza istantanea) | Configurazione uscite (uscita di sicurezza con ritardo alla diseccitazione) | Configurazione uscite (uscita ausiliaria) | Nota | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
335.70 € | 1 | 7 giorni | Unità con funzione singola | Con molla | 2 (semiconduttore) | NA | 2 (semiconduttore) | Senza impostazione del tempo max. di ritardo alla diseccitazione | ||
340.50 € | 1 | 7 giorni | Unità con funzione singola | A vite | 2 (semiconduttore) | NA | 2 (semiconduttore) | Senza impostazione del tempo max. di ritardo alla diseccitazione | ||
297.00 € | 1 | 7 giorni | Unità di espansione | Con molla | NA | 4a (contatto) | 1 (semiconduttore) | Sincronizza il tempo di ritardo alla diseccitazione programmato nell’unità G9SX-GS226-T15 collegata. | ||
297.00 € | 1 | 6 giorni | Unità di espansione | A vite | NA | 4a (contatto) | 1 (semiconduttore) | Sincronizza il tempo di ritardo alla diseccitazione programmato nell’unità G9SX-GS226-T15 collegata. | ||
323.40 € | 1 | 7 giorni | Unità di espansione | Con molla | 4a (contatto) | NA | 1 (semiconduttore) | Senza impostazione del tempo max. di ritardo alla diseccitazione | ||
205.86 € | 1 | 6 giorni | Unità di espansione | A vite | 4a (contatto) | NA | 1 (semiconduttore) | Senza impostazione del tempo max. di ritardo alla diseccitazione |
Loading...
Tensione di alimentazione(V) | DC24 |
---|
Configura
Proprietà di base
Tipo
Tipo morsettiera
Configurazione uscite (uscita di sicurezza istantanea)
Configurazione uscite (uscita di sicurezza con ritardo alla diseccitazione)
Configurazione uscite (uscita ausiliaria)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali