Sensore di tensione, LG2

Sensore di tensione, LG2

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Voltage sensor LG2

[Features]
· A simplified voltage detection relay for protecting the safety of automation and labor saving devices.
· Has 2c output contacts and can be used for control, alarms, displays, etc.
· Can drive an output relay using only detection signals, making it capable of controlling voltage similar to a magnet relay.
· Voltage setting range is wide and minute settings are possible.
· A compact plug-in type that can easily be built-in to devices and with which maintenance and inspections are easy.
· For use as applicable with AC100V and 200V.
· Operating temperature range -10 to +40°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LG2-AB AC100
LG2-AB AC200
LG2-AB AC220V
LG2-DB DC24
LG2-DB DC48
LG2-DB DC100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tensione di rilevamento
(V)

80.59 €

1 Disponibile 6 giorni AC100

88.35 €

1 Disponibile 6 giorni CA 200

103.27 €

1 6 giorni AC220

80.59 €

1 Disponibile 6 giorni DC24

76.44 €

1 6 giorni DC48

91.50 €

1 6 giorni DC100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Corpo principale

Supporto tecnico