RFID System (High Standard Electromagnetic Coupling System 530kHz) V600 Series Optional Item
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
V600-A86 |
V600-D23P53 |
V600-D23P54 |
V600-D23P55 |
V600-D23P61 |
V600-D23P66N |
V600-D23P66SP |
V600-D23P71 |
V600-H07 2M |
V600-H11 0.5M |
V600-H11 5M |
V600-H52 5M |
V600-HA51 5M |
V600-HS51 2M |
V600-HS61 2M |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Tipo | Capacità di memorizzazione (In bit) | Lunghezza cavo (m) | Profilo | Tipo con amplificatore integrato/separato | Nota | Misura (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.22 € | Disponibile | 4 giorni | Attacco | - | - | - | - | Uso dedicato per modello V600-D23P66N | - | |
69.82 € | Disponibile | 5 giorni | Supporto dati | 254 | - | Tipo ultrapiccolo rotondo | - | Senza batteria, materiale dell’involucro: Plastica in ABS | φ8 × 5 | |
76.18 € | Disponibile | 5 giorni | Supporto dati | 254 | - | Tipo piccolo rotondo | - | Senza batteria | φ12 × 6 | |
30.83 € | Disponibile | 5 giorni | Supporto dati | 254 | - | Tipo ultrapiccolo rotondo | - | Senza batteria, materiale dell’involucro: Plastica in PPS | φ8 × 5 | |
81.55 € | 5 giorni | Supporto dati | 254 | - | Tipo piccolo quadrato | - | Senza batteria | 32 x 24 x 6 | ||
30.83 € | Disponibile | 5 giorni | Supporto dati | 254 | - | Profilo quadrato | - | Senza batteria | 34 x 34 x 3,5 | |
95.00 € | 7 giorni | Supporto dati | 254 | - | Pacchetto quadrato con PFA | - | Senza batteria | 95 x 36.5 x 6.5 | ||
66.70 € | 7 giorni | Supporto dati | 254 | - | A scheda, ultrasottile | - | Senza batteria | 86 x 54 x 1,5 | ||
485.16 € | 7 giorni | Testina di lettura-scrittura | - | 2 | Profilo quadrato | Tipo integrato | - | 100 x 100 x 30 | ||
340.47 € | Disponibile | 7 giorni | Testina di lettura-scrittura | - | 0.5 | Profilo quadrato | Tipo integrato | - | 53 x 40 x 23 | |
356.34 € | 4 giorni | Testina di lettura-scrittura | - | 5 | Profilo quadrato | Tipo integrato | - | 53 x 40 x 23 | ||
356.34 € | 64 giorni | Testina di lettura-scrittura | - | 5 | A colonna, cilindrica | Tipo integrato | - | M22 x 85 | ||
292.85 € | 7 giorni | Testina di lettura-scrittura | - | 5 | - | Tipo separato | Unità amplificatore | 73.8 x 22.6 x 36.5 | ||
134.12 € | Disponibile | 7 giorni | Testina di lettura-scrittura | - | 2 | - | Tipo separato | Parte sensore | M12 x 35 | |
134.12 € | 7 giorni | Testina di lettura-scrittura | - | 2 | - | Tipo separato | Parte sensore | 30.5 x 18 x 10 |
Loading...
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.