Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 10:00 17/1/2021 alle ore 0:00 (CET) 18/1/2021 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Ionizzatore a barra con display digitale ZJ-BAS

Ionizzatore a barra con display digitale ZJ-BAS

Digital bar type ionizer ZJ-BAS

[Features]
· Heavy duty static elimination, the best in its class.
· Sensing variable AC system with high-speed and precise static elimination.
· A connected structure for uniform static elimination of wide areas.
· Simple and reliable setting with the digital ion display.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ZJ-BAS050
ZJ-BAS058
ZJ-BAS074
ZJ-BAS090
ZJ-BAS130
ZJ-BAS154
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lunghezza effettiva dello ionizzatore
(mm)
Misura
(mm)

1,004.32 €

5 giorni 500370

1,134.46 €

66 giorni 580450

1,257.24 €

8 giorni 740610

1,336.44 €

66 giorni 900770

1,502.80 €

66 giorni 13001170

1,748.35 €

66 giorni 15401410

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Corpo principale Tensione di alimentazione(V) DC24

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico