Ionizzatore ZJ-FW

Ionizzatore ZJ-FW
Ionizer ZJ-FW

[Features]
· Three slim and lightweight types are available that feature excellent insulation performance.
· Can be easily installed on small work benches and in high places.
· A slim and lightweight body, 6 cm thin and a weight of 1 kg* (*ZJ-FW029).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ZJ-FW013
ZJ-FW029
ZJ-FW053
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura
(mm)

982.92 €

1 7 giorni 130

1,375.50 €

1 7 giorni 290

2,163.00 €

1 7 giorni 530

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Corpo principale Adattatore AC incluso Senza attacco Tensione di alimentazione(V) DC24

Supporto tecnico