Serie A2100

Serie A2100
  • Sconto volumi elevati
Digital panel meter manufactured by Watanabe Electric Industry. Low-cost type with a size of 48 (W) × 24 (W) mm.

[Features]
· A small DIN size with low-cost design.
· Consistent design when used with other measuring item, A2000 series.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A2110-12
A2110-13
A2110-14
A2120-11
A2120-12
A2120-13
A2120-14
A2120-22
A2120-23
A2120-24
A2120-25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di ingresso Corrente di ingresso
(mA)
Tensione di ingresso
(V)
Standard Alimentazione
(V)
Ingresso

105.52 €

1 Disponibile 5 giorni Tensione-±1.999CEDC5Misurazione tensione DC

105.52 €

1 Disponibile 5 giorni Tensione-±19.99CEDC5Misurazione tensione DC

105.52 €

1 Disponibile 6 giorni Tensione-±199.9-DC5Misurazione tensione DC

104.65 €

1 Disponibile 6 giorni Tensione-±0.1999CEDC5 to 24Misurazione tensione DC

104.65 €

1 Disponibile 6 giorni Tensione-±1.999CEDC5 to 24Misurazione tensione DC

104.65 €

1 Disponibile 5 giorni Tensione-±19.99CEDC5 to 24Misurazione tensione DC

104.65 €

1 Disponibile 6 giorni Tensione-±199.9-DC5 to 24Misurazione tensione DC

104.65 €

1 Disponibile 24 giorni Corrente±1.999-CEDC5 to 24Misurazione corrente DC

104.65 €

1 Disponibile 6 giorni Corrente±19.99-CEDC5 to 24Misurazione corrente DC

104.65 €

1 Disponibile 6 giorni Corrente±199.9-CEDC5 to 24Misurazione corrente DC

104.65 €

1 Disponibile 6 giorni Corrente±1999-CEDC5 to 24Misurazione corrente DC

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Montaggio su superficie pannello Cifre display 4 cifre Dimensione (D)(mm) 40
Dimensione (W)(mm) 48 Dimensione (H)(mm) 24 Uscita Assente (display dedicato)

Supporto tecnico