Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di ingresso | Corrente di ingresso (mA) | Tensione di ingresso (V) | Alimentazione (V) | Uscita | Ingresso | Numero di gamme = N (Gamma) | Gamma di misurazione (MIN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
219.19 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Tensione | - | ±700.0 | AC 100–240 | NA | Misurazione tensione DC | 5 | ±99,99 mV | |
298.27 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Tensione | - | ±700.0 | AC 100–240 | Uscita di confronto contatto relè | Misurazione tensione DC | 5 | ±99,99 mV | |
298.27 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Tensione | - | ±700.0 | AC 100–240 | Uscita di confronto fotoaccoppiatore | Misurazione tensione DC | 5 | ±99,99 mV | |
298.27 € | 1 | Disponibile | 23 giorni | Tensione | - | ±700.0 | AC 100–240 | Uscita BCD (TTL) | Misurazione tensione DC | 5 | ±99,99 mV | |
298.27 € | 1 | 24 giorni | Tensione | - | ±700.0 | AC 100–240 | Uscita BCD (collettore aperto) | Misurazione tensione DC | 5 | ±99,99 mV | ||
377.36 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Tensione | - | ±700.0 | AC 100–240 | Uscita BCD (TTL) + uscita di confronto fotoaccoppiatore | Misurazione tensione DC | 5 | ±99,99 mV | |
377.36 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Tensione | - | ±700.0 | AC 100–240 | Uscita BCD (collettore) + uscita fotoaccoppiatore | Misurazione tensione DC | 5 | ±99,99 mV | |
298.27 € | 1 | Disponibile | 23 giorni | Tensione | - | ±700.0 | AC 100–240 | Uscita analogica | Misurazione tensione DC | 5 | ±99,99 mV | |
377.36 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Tensione | - | ±700.0 | AC 100–240 | Uscita analogica + uscita di confronto fotoaccoppiatore | Misurazione tensione DC | 5 | ±99,99 mV | |
298.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Tensione | - | ±700.0 | AC 100–240 | Uscita RS232C | Misurazione tensione DC | 5 | ±99,99 mV | |
298.27 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Tensione | - | ±700.0 | AC 100–240 | Uscita RS485 | Misurazione tensione DC | 5 | ±99,99 mV | |
377.36 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Tensione | - | ±700.0 | AC 100–240 | Uscita RS232C + uscita di confronto accoppiatore porta | Misurazione tensione DC | 5 | ±99,99 mV | |
377.36 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Tensione | - | ±700.0 | AC 100–240 | Uscita RS485 + uscita di confronto accoppiatore porta | Misurazione tensione DC | 5 | ±99,99 mV | |
219.19 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Corrente | ±99.99 | - | AC 100–240 | NA | Misurazione corrente DC (corrente bassa) | 4 | ±99.99µA | |
298.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Corrente | ±99.99 | - | AC 100–240 | Uscita di confronto contatto relè | Misurazione corrente DC (corrente bassa) | 4 | ±99.99µA | |
298.27 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Corrente | ±99.99 | - | AC 100–240 | Uscita di confronto fotoaccoppiatore | Misurazione corrente DC (corrente bassa) | 4 | ±99.99µA | |
298.27 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Corrente | ±99.99 | - | AC 100–240 | Uscita BCD (TTL) | Misurazione corrente DC (corrente bassa) | 4 | ±99.99µA | |
298.27 € | 1 | Disponibile | 23 giorni | Corrente | ±99.99 | - | AC 100–240 | Uscita BCD (collettore aperto) | Misurazione corrente DC (corrente bassa) | 4 | ±99.99µA | |
377.36 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Corrente | ±99.99 | - | AC 100–240 | Uscita BCD (TTL) + uscita di confronto fotoaccoppiatore | Misurazione corrente DC (corrente bassa) | 4 | ±99.99µA | |
377.36 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Corrente | ±99.99 | - | AC 100–240 | Uscita BCD (collettore) + uscita fotoaccoppiatore | Misurazione corrente DC (corrente bassa) | 4 | ±99.99µA | |
298.27 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Corrente | ±99.99 | - | AC 100–240 | Uscita analogica | Misurazione corrente DC (corrente bassa) | 4 | ±99.99µA | |
377.36 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Corrente | ±99.99 | - | AC 100–240 | Uscita analogica + uscita di confronto fotoaccoppiatore | Misurazione corrente DC (corrente bassa) | 4 | ±99.99µA | |
298.27 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Corrente | ±99.99 | - | AC 100–240 | Uscita RS232C | Misurazione corrente DC (corrente bassa) | 4 | ±99.99µA | |
298.27 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Corrente | ±99.99 | - | AC 100–240 | Uscita RS485 | Misurazione corrente DC (corrente bassa) | 4 | ±99.99µA | |
377.36 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Corrente | ±99.99 | - | AC 100–240 | Uscita RS232C + uscita di confronto accoppiatore porta | Misurazione corrente DC (corrente bassa) | 4 | ±99.99µA | |
377.36 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Corrente | ±99.99 | - | AC 100–240 | Uscita RS485 + uscita di confronto accoppiatore porta | Misurazione corrente DC (corrente bassa) | 4 | ±99.99µA | |
219.19 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Corrente | ±2000 | - | AC 100–240 | NA | Misurazione corrente DC (corrente alta) | 2 | ±999.9 mA | |
298.27 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Corrente | ±2000 | - | AC 100–240 | Uscita di confronto contatto relè | Misurazione corrente DC (corrente alta) | 2 | ±999.9 mA | |
298.27 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Corrente | ±2000 | - | AC 100–240 | Uscita di confronto fotoaccoppiatore | Misurazione corrente DC (corrente alta) | 2 | ±999.9 mA | |
298.27 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Corrente | ±2000 | - | AC 100–240 | Uscita BCD (TTL) | Misurazione corrente DC (corrente alta) | 2 | ±999.9 mA | |
298.27 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Corrente | ±2000 | - | AC 100–240 | Uscita BCD (collettore aperto) | Misurazione corrente DC (corrente alta) | 2 | ±999.9 mA | |
377.36 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Corrente | ±2000 | - | AC 100–240 | Uscita BCD (TTL) + uscita di confronto fotoaccoppiatore | Misurazione corrente DC (corrente alta) | 2 | ±999.9 mA | |
377.36 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Corrente | ±2000 | - | AC 100–240 | Uscita BCD (collettore) + uscita fotoaccoppiatore | Misurazione corrente DC (corrente alta) | 2 | ±999.9 mA | |
298.27 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Corrente | ±2000 | - | AC 100–240 | Uscita analogica | Misurazione corrente DC (corrente alta) | 2 | ±999.9 mA | |
377.36 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Corrente | ±2000 | - | AC 100–240 | Uscita analogica + uscita di confronto fotoaccoppiatore | Misurazione corrente DC (corrente alta) | 2 | ±999.9 mA | |
298.27 € | 1 | Disponibile | 23 giorni | Corrente | ±2000 | - | AC 100–240 | Uscita RS232C | Misurazione corrente DC (corrente alta) | 2 | ±999.9 mA | |
298.27 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Corrente | ±2000 | - | AC 100–240 | Uscita RS485 | Misurazione corrente DC (corrente alta) | 2 | ±999.9 mA | |
377.36 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Corrente | ±2000 | - | AC 100–240 | Uscita RS232C + uscita di confronto accoppiatore porta | Misurazione corrente DC (corrente alta) | 2 | ±999.9 mA | |
377.36 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Corrente | ±2000 | - | AC 100–240 | Uscita RS485 + uscita di confronto accoppiatore porta | Misurazione corrente DC (corrente alta) | 2 | ±999.9 mA | |
219.19 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Tensione / Corrente | ±20mA | ±5V | AC 100–240 | NA | Misurazione segnale di processo | 4 | 0–5V/4–20mA | |
298.27 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Tensione / Corrente | ±20mA | ±5V | AC 100–240 | Uscita di confronto contatto relè | Misurazione segnale di processo | 4 | 0–5V/4–20mA | |
298.27 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Tensione / Corrente | ±20mA | ±5V | AC 100–240 | Uscita di confronto fotoaccoppiatore | Misurazione segnale di processo | 4 | 0–5V/4–20mA | |
298.27 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Tensione / Corrente | ±20mA | ±5V | AC 100–240 | Uscita BCD (TTL) | Misurazione segnale di processo | 4 | 0–5V/4–20mA | |
298.27 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Tensione / Corrente | ±20mA | ±5V | AC 100–240 | Uscita BCD (collettore aperto) | Misurazione segnale di processo | 4 | 0–5V/4–20mA | |
377.36 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Tensione / Corrente | ±20mA | ±5V | AC 100–240 | Uscita BCD (TTL) + uscita di confronto fotoaccoppiatore | Misurazione segnale di processo | 4 | 0–5V/4–20mA | |
377.36 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Tensione / Corrente | ±20mA | ±5V | AC 100–240 | Uscita BCD (collettore) + uscita fotoaccoppiatore | Misurazione segnale di processo | 4 | 0–5V/4–20mA | |
298.27 € | 1 | Disponibile | 23 giorni | Tensione / Corrente | ±20mA | ±5V | AC 100–240 | Uscita analogica | Misurazione segnale di processo | 4 | 0–5V/4–20mA | |
377.36 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Tensione / Corrente | ±20mA | ±5V | AC 100–240 | Uscita analogica + uscita di confronto fotoaccoppiatore | Misurazione segnale di processo | 4 | 0–5V/4–20mA | |
298.27 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Tensione / Corrente | ±20mA | ±5V | AC 100–240 | Uscita RS232C | Misurazione segnale di processo | 4 | 0–5V/4–20mA | |
298.27 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Tensione / Corrente | ±20mA | ±5V | AC 100–240 | Uscita RS485 | Misurazione segnale di processo | 4 | 0–5V/4–20mA | |
377.36 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Tensione / Corrente | ±20mA | ±5V | AC 100–240 | Uscita RS232C + uscita di confronto accoppiatore porta | Misurazione segnale di processo | 4 | 0–5V/4–20mA | |
377.36 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Tensione / Corrente | ±20mA | ±5V | AC 100–240 | Uscita RS485 + uscita di confronto accoppiatore porta | Misurazione segnale di processo | 4 | 0–5V/4–20mA | |
219.19 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Tensione | - | ±700.0 | DC12–48 | NA | Misurazione tensione DC | 5 | ±99,99 mV | |
298.27 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Tensione | - | ±700.0 | DC12–48 | Uscita di confronto contatto relè | Misurazione tensione DC | 5 | ±99,99 mV | |
298.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Tensione | - | ±700.0 | DC12–48 | Uscita di confronto fotoaccoppiatore | Misurazione tensione DC | 5 | ±99,99 mV | |
298.27 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Tensione | - | ±700.0 | DC12–48 | Uscita BCD (TTL) | Misurazione tensione DC | 5 | ±99,99 mV | |
298.27 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Tensione | - | ±700.0 | DC12–48 | Uscita BCD (collettore aperto) | Misurazione tensione DC | 5 | ±99,99 mV | |
377.36 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Tensione | - | ±700.0 | DC12–48 | Uscita BCD (TTL) + uscita di confronto fotoaccoppiatore | Misurazione tensione DC | 5 | ±99,99 mV | |
377.36 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Tensione | - | ±700.0 | DC12–48 | Uscita BCD (collettore) + uscita fotoaccoppiatore | Misurazione tensione DC | 5 | ±99,99 mV | |
298.27 € | 1 | 24 giorni | Tensione | - | ±700.0 | DC12–48 | Uscita analogica | Misurazione tensione DC | 5 | ±99,99 mV |
Loading...
Metodo di montaggio | Montaggio su superficie pannello | Dimensioni di taglio del pannello | 68 x 33 | Cifre display | 4 cifre |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione (D)(mm) | 118 | Dimensione (W)(mm) | 72 | Dimensione (H)(mm) | 36 |
Configura
Proprietà di base
Tipo di ingresso
Corrente di ingresso(mA)
Tensione di ingresso(V)
Alimentazione(V)
Uscita
Ingresso
Numero di gamme = N(Gamma)
Gamma di misurazione (MIN)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali