Serie AH-331

Serie AH-331
  • Sconto volumi elevati
A module type panel meter manufactured by Watanabe Electric Industry. Small and low cost, optimal for equipment embedding.

[Features]
· 3-digit (AH-330) and 3 1/2-digit (AH-331) displays are available.
· LED (red) character height 14.2 mm.
· Includes a hold function (option in AH-331).
· Power supply voltage DC5V ±5%.
· Optimal for equipment embedding.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AH-331-11
AH-331-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tensione di ingresso
(V)

74.90 €

1 Disponibile 14 giorni ±0.1999

74.90 €

1 Disponibile 5 giorni ±1.9990

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di ingresso Tensione Metodo di montaggio Presa a innesto Cifre display 4 cifre
Dimensione (D)(mm) 18.2 Dimensione (W)(mm) 65 Dimensione (H)(mm) 29.5
Alimentazione(V) DC5V Ingresso Misurazione tensione DC

Supporto tecnico