Serie WTM-DMD6V

Serie WTM-DMD6V
  • Sconto volumi elevati
A demand controller made by Watanabe Electric Industry Co., Ltd. In addition to the demand functions, as a master device of an RS-485, it can send measurement data to a BEMS server.

[Features]
· Can be directly connected to a pulse pickup sensor.
· Can be used with 50,000/kWh direct input and DC12V power supplies.
· Carries out demand prediction and controls the ON/OFF of devices.
· Features 3 warning signal and 3 control signal outputs.
· Can send data to servers via the Internet.
· Easy to setup via a Web screen or CSV file.
· Capable of accumulating measurement data and outputting via CSV files.
· Up to 31 RS485 master module function Slave devices can be connected.
· Real time monitoring of demand graphs from a personal computer or smartphone.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WTM-DMD6V-00A000
WTM-DMD6V-00A100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Rapporto di ispezione

1,420.50 €

1 Disponibile 24 giorni NA

1,429.96 €

1 Disponibile 24 giorni Incluso

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Nome prodotto Controller di richiesta con predisposizione BEMS Alimentazione(V) AC 100–240 Funzione Compatibilità BEMS (raccolta dati BAS)

Supporto tecnico