• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Serie EHS/EHV

Serie EHS/EHV
  • Sconto volumi elevati

Delivers a maximum volume of 110dB (at 1 m)—the highest level in the industry. An industry first. Features two unique sound characteristics for use in different applications.

[Features]
· The M3 specification, if mounted with vibration-proof rubber, achieves 7 G vibration resistance, and so can clear the vibration test standards for automobile parts (JIS D 1601-1995 class 3 class B).
· Four different operational modes can be selected (EHS types are hold and playback only).
· A maximum playback time of 220 s (EHV type).
· The noise reduction function can be set to a volume level commensurate with the ambient environment.
· Two wiring types are available; a cabtyre specification and a terminal block specification.
· The one unit is compatible with both NPN and PNP transistor outputs (M1 specifications).
· Features 63 built-in alarms and melodies (32 with the EHS type).
· Sharing MP3 data improves expressiveness.(EHVtype).
· Compatible with Playlist Editor2.
· CE markings compliant (except M2 specification).
· UL Listed (file no. S24210) (except M3 specification).

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EHS-M1HA
EHS-M1HC
EHS-M1HD
EHS-M1HE
EHS-M1TA
EHS-M1TC
EHS-M1TD
EHS-M1TE
EHS-M2HA
EHS-M2HC
EHS-M2HD
EHS-M2HE
EHS-M2TA
EHS-M2TC
EHS-M2TD
EHS-M2TE
EHS-M3HA
EHS-M3HC
EHS-M3HD
EHS-M3HE
EHV-M1HF
EHV-M1HG
EHV-M1TF
EHV-M2HF
EHV-M2HG
EHV-M2TF
EHV-M2TG
EHV-M3HF
EHV-M3HG
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSRated Voltage
(V)
Representative Standard Suono e colore Caratteristiche Nota

168.64 €

Disponibile 3 giorni -[Other] VDC 12–24CE / ULTipo ACodice guaina cablaggioFare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sui tipi di toni.

171.48 €

Disponibile 3 giorni -[Other] VDC 12–24CE / ULTipo CCodice guaina cablaggioFare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sui tipi di toni.

160.16 €

Disponibile 22 giorni -[Other] VDC 12–24CE / ULTipo DCodice guaina cablaggioFare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sui tipi di toni.

171.48 €

Disponibile 3 giorni -[Other] VDC 12–24CE / ULTipo ECodice guaina cablaggioFare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sui tipi di toni.

160.60 €

Disponibile 3 giorni -[Other] VDC 12–24CE / ULTipo AMorsettiera cablaggioFare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sui tipi di toni.

171.48 €

Disponibile 3 giorni -[Other] VDC 12–24CE / ULTipo CMorsettiera cablaggioFare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sui tipi di toni.

160.16 €

Disponibile 22 giorni -[Other] VDC 12–24CE / ULTipo DMorsettiera cablaggioFare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sui tipi di toni.

171.48 €

Disponibile 3 giorni -[Other] VDC 12–24CE / ULTipo EMorsettiera cablaggioFare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sui tipi di toni.

168.64 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

-[Other] VAC 100–240ULTipo ACodice guaina cablaggioFare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sui tipi di toni.

160.16 €

Disponibile 3 giorni -[Other] VAC 100–240ULTipo CCodice guaina cablaggioFare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sui tipi di toni.

160.16 €

Disponibile 22 giorni -[Other] VAC 100–240ULTipo DCodice guaina cablaggioFare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sui tipi di toni.

160.16 €

Disponibile 22 giorni -[Other] VAC 100–240ULTipo ECodice guaina cablaggioFare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sui tipi di toni.

171.48 €

Disponibile 3 giorni -[Other] VAC 100–240ULTipo AMorsettiera cablaggioFare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sui tipi di toni.

171.48 €

Disponibile 3 giorni -[Other] VAC 100–240ULTipo CMorsettiera cablaggioFare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sui tipi di toni.

160.16 €

Disponibile 22 giorni -[Other] VAC 100–240ULTipo DMorsettiera cablaggioFare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sui tipi di toni.

160.16 €

Disponibile 47 giorni -[Other] VAC 100–240ULTipo EMorsettiera cablaggioFare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sui tipi di toni.

194.06 €

Disponibile 22 giorni --CETipo ACodice guaina cablaggioFare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sui tipi di toni.

168.64 €

Disponibile 22 giorni --CETipo CCodice guaina cablaggioFare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sui tipi di toni.

168.64 €

Disponibile 22 giorni --CETipo DCodice guaina cablaggioFare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sui tipi di toni.

168.64 €

Disponibile 17 giorni --CETipo ECodice guaina cablaggioFare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sui tipi di toni.

310.38 €

Disponibile 3 giorni -[Other] VDC 12–24CE / ULTipo FCodice guaina cablaggioFare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sui tipi di toni.

287.28 €

6 giorni -[Other] VDC 12–24CE / ULTipo GCodice guaina cablaggioFare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sui tipi di toni.

310.38 €

Disponibile 3 giorni -[Other] VDC 12–24CE / ULTipo FMorsettiera cablaggioFare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sui tipi di toni.

310.38 €

Disponibile 3 giorni -[Other] VAC 100–240ULTipo FCodice guaina cablaggioFare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sui tipi di toni.

287.28 €

22 giorni -[Other] VAC 100–240ULTipo GCodice guaina cablaggioFare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sui tipi di toni.

287.28 €

22 giorni -[Other] VAC 100–240ULTipo FMorsettiera cablaggioFare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sui tipi di toni.

287.28 €

22 giorni -[Other] VAC 100–240ULTipo GMorsettiera cablaggioFare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sui tipi di toni.

312.70 €

Disponibile 3 giorni 10-CETipo FCodice guaina cablaggioFare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sui tipi di toni.

312.70 €

17 giorni --CETipo GCodice guaina cablaggioFare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sui tipi di toni.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape Con avvisatore acustico Sound Continuo / Tipo intermittente Types of sound Voce/musica / Altro
Volume(dB) 110 Volume adjustment Disponibile Protection function (IP/drip-proof, etc.) IP65
Dimension length(mm) 149.5 Dimension width(mm) 166.5 Dimension thickness(mm) 198.2

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico