• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Memoria USB JetFlash 730

Memoria USB JetFlash 730
  • Sconto volumi elevati

USB3.0 high-speed USB memory. With an LED that displays data access.

[Features]
· USB3.0 performance JetFlashUSB3.0 series is an ultra-high speed USB memory with an unprecedented speed which can handle the data.
· Three types, classic, elegant and capless are offered for a comfortable digital life.
· Charming, white box.
· Maximum second 90MB reading speed.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TS32GJF730
TS64GJF730
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Capacità Misura
(mm)
Standard rappresentativo

18.83 €

Disponibile 3 giorni 32GBW18.59xD8.7xH61.5CE

25.71 €

Disponibile 22 giorni 64GBW18.59xD8.7xH61.5CE

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Memoria USB Tipo Con tappo Interfaccia USB2.0 / USB3.0
Colore corpo principale Bianco

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico