Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
THA209A-3P |
THA209A-5P |
THA209A-8P |
THA209B-3LP |
THA209B-3P |
THA209B-3WP |
THA209B-4WP |
THA209B-5P |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Caratteristiche | |
---|---|---|---|---|---|---|
29.13 € | 1 | 5 giorni | 10 | Morsettiera 3P / 3 derivazioni | ||
31.08 € | 1 | 5 giorni | 10 | Morsettiera 5P / 3 derivazioni | ||
38.32 € 17.24 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Morsettiera 8P / 3 derivazioni | |
32.65 € | 1 | 6 giorni | 10 | Morsettiera 3LP / 4 derivazioni | ||
29.49 € | 1 | 5 giorni | 10 | Morsettiera 3P / 4 derivazioni | ||
32.84 € | 1 | 6 giorni | 10 | Morsettiera 4 WP / 3 derivazioni | ||
37.92 € | 1 | 5 giorni | 10 | Morsettiera 4 WP / 4 derivazioni | ||
31.42 € | 1 | 6 giorni | 10 | Morsettiera 5P / 4 derivazioni |
Loading...
Applicazione | Scatola relè | W(mm) | 120 | H(mm) | 28 |
---|---|---|---|---|---|
D(mm) | 65 | Materiale | Nylon | Grado di protezione (IP) | IP68 |
Base di montaggio | Nessuna base di montaggio | Posizione di montaggio | Non specificato | Standard | CE |
Specifiche colori(Corpo) | Nero | Specifiche colori(Copertura superiore) | Nero/verde | Presenza di chiave | NA |
Foro dissipatore del calore | NA | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -40 – 125 | Autoestinguente(UL94) | V0, V2 |
Note speciali | Diametro esterno cavo compatibile φ7–13.5 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Caratteristiche
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali