Custodia in alluminio con dissipazione del calore AWA

Custodia in alluminio con dissipazione del calore AWA
  • In Offerta fino al 30/11/2024
  • Sconto volumi elevati
[Features]
・An aluminum case that uses a heat-sink shaped aluminum extrusion
・A sophisticated design with a silver alumite finish on the panels
・The case has a shielding effect. The body-frame interior and the rear faces of the panels are conductive.
· An insert groove is included inside the body frame enabling the board and chassis to be slid in.
・Ideal for use in industrial fan-less computers, measuring instruments, and digital audio amplifiers, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AWA5-3-5SS
AWA5-3-7SS
AWA5-3-10SS
AWA5-3-12SS
AWA6-6-7SS
AWA6-6-10SS
AWA6-6-14SS
AWA6-6-19SS
AWA6-6-24SS
AWA8-4-8SS
AWA8-4-10SS
AWA8-4-13SS
AWA8-4-16SS
AWA8-8-9SS
AWA8-8-11SS
AWA8-8-16SS
AWA8-8-21SS
AWA8-8-26SS
AWA10-5-10SS
AWA10-5-14SS
AWA10-5-18SS
AWA10-5-23SS
AWA12-7-9SS
AWA12-7-12SS
AWA12-7-17SS
AWA12-7-20SS
AWA15-8-12SS
AWA15-8-16SS
AWA15-8-21SS
AWA15-8-26SS
AWA20-8-15SS
AWA20-8-19SS
AWA20-8-24SS
AWA20-8-29SS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSW
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
Resistenza termica
(°C/W)

20.12 €

1 6 giorni 10523253.211.2

21.01 €

1 6 giorni 10523273.29.18

21.93 €

1 6 giorni 10523298.27.64

23.03 €

1 6 giorni 105232123.26.63

27.02 €

1 5 giorni 106161684.41

29.26 €

1 6 giorni 106161983.5

32.00 €

1 6 giorni 1061611382.83

35.81 €

1 6 giorni 1061611882.33

39.40 €

1 6 giorni 1061612382.02

26.83 €

1 5 giorni 107641785.97

28.59 €

1 6 giorni 1076411035.01

29.99 €

1 6 giorni 1076411284.37

32.77 €

1 6 giorni 1076411633.76

37.21 €

1 6 giorni 108282863.1

40.12 €

1 6 giorni 1082821112.63

45.30 €

1 6 giorni -82821562.12

51.29 €

1 6 giorni 1082822061.79

57.94 €

1 6 giorni 1082822611.54

35.19 €

1 6 giorni 101025295.64.52

50.81 €

35.57 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1010252135.63.62

42.69 €

1 6 giorni 1010252175.63.08

48.66 €

1 6 giorni 1010252225.62.64

40.69 €

1 6 giorni 10115.76790.63.6

57.55 €

40.29 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10115.767125.62.93

49.66 €

1 6 giorni 10115.767165.12.47

55.68 €

1 6 giorni 10115.767200.62.18

51.46 €

1 6 giorni 1015277120.62.64

56.94 €

1 5 giorni 1015277160.62.2

64.32 €

1 6 giorni 1015277210.61.86

72.39 €

1 6 giorni 1015277260.61.63

71.37 €

1 6 giorni 1020277153.82.3

76.86 €

1 5 giorni 1020277193.81.99

84.67 €

1 6 giorni 1020277243.81.72

96.17 €

1 6 giorni 1020277293.81.54

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Alluminio Grado di protezione (IP) NA Base di montaggio Sono presenti elementi opzionali
Posizione di montaggio Interni Specifiche colori(Corpo) Allumite argento Specifiche colori(Pannello) Superficie color argento anodizzato / lato posteriore con cromatura trasparente
Piedi in gomma Poliuretano/nero Caratteristiche Prodotti conduttori

Supporto tecnico