Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | W (mm) | H (mm) | D (mm) | Specifiche colori (Corpo) | Specifiche colori (Pannello) | Presenza di chiave | Tipo di struttura | Resistenza termica (°C/W) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.93 € | 1 | 6 giorni | 10 | 54.6 | 34.6 | 65 | Nero | Nero | - | Con schermatura | 11.2 | ||
24.93 € | 1 | 6 giorni | 10 | 54.6 | 34.6 | 65 | Argento | Nero | - | Con schermatura | 11.2 | ||
24.93 € | 1 | 6 giorni | 10 | 54.6 | 34.6 | 65 | Argento | Argento | - | Con schermatura | 11.2 | ||
24.93 € | 1 | 6 giorni | 10 | 54.6 | 34.6 | 65 | Nero | Nero | - | Tipo normale | 11.2 | ||
24.93 € | 1 | 6 giorni | 10 | 54.6 | 34.6 | 65 | Argento | Nero | - | Tipo normale | 11.2 | ||
24.93 € | 1 | 6 giorni | 10 | 54.6 | 34.6 | 65 | Argento | Grigio metallico | - | Tipo normale | 11.2 | ||
25.65 € | 1 | 6 giorni | 10 | 54.6 | 34.6 | 85 | Nero | Nero | - | Con schermatura | 9.18 | ||
25.65 € | 1 | 6 giorni | 10 | 54.6 | 34.6 | 85 | Argento | Nero | - | Con schermatura | 9.18 | ||
25.65 € | 1 | 6 giorni | 10 | 54.6 | 34.6 | 85 | Argento | Argento | - | Con schermatura | 9.18 | ||
25.65 € | 1 | 6 giorni | 10 | 54.6 | 34.6 | 85 | Nero | Nero | - | Tipo normale | 9.18 | ||
25.65 € | 1 | 6 giorni | 10 | 54.6 | 34.6 | 85 | Argento | Nero | - | Tipo normale | 9.18 | ||
25.65 € | 1 | 6 giorni | 10 | 54.6 | 34.6 | 85 | Argento | Grigio metallico | - | Tipo normale | 9.18 | ||
26.75 € | 1 | 6 giorni | 10 | 54.6 | 34.6 | 110 | Nero | Nero | - | Con schermatura | 7.64 | ||
26.75 € | 1 | 6 giorni | 10 | 54.6 | 34.6 | 110 | Argento | Nero | - | Con schermatura | 7.64 | ||
26.75 € | 1 | 6 giorni | 10 | 54.6 | 34.6 | 110 | Argento | Argento | - | Con schermatura | 7.64 | ||
26.75 € | 1 | 6 giorni | 10 | 54.6 | 34.6 | 110 | Nero | Nero | - | Tipo normale | 7.64 | ||
26.75 € | 1 | 6 giorni | 10 | 54.6 | 34.6 | 110 | Argento | Nero | - | Tipo normale | 7.64 | ||
26.75 € | 1 | 6 giorni | 10 | 54.6 | 34.6 | 110 | Argento | Grigio metallico | - | Tipo normale | 7.64 | ||
27.67 € | 1 | 6 giorni | 10 | 54.6 | 34.6 | 135 | Nero | Nero | - | Con schermatura | 6.63 | ||
27.67 € | 1 | 6 giorni | 10 | 54.6 | 34.6 | 135 | Argento | Nero | - | Con schermatura | 6.63 | ||
27.67 € | 1 | 6 giorni | 10 | 54.6 | 34.6 | 135 | Argento | Argento | - | Con schermatura | 6.63 | ||
27.67 € | 1 | 6 giorni | 10 | 54.6 | 34.6 | 135 | Nero | Nero | - | Tipo normale | 6.63 | ||
27.67 € | 1 | 6 giorni | 10 | 54.6 | 34.6 | 135 | Argento | Nero | - | Tipo normale | 6.63 | ||
27.67 € | 1 | 6 giorni | 10 | 54.6 | 34.6 | 135 | Argento | Grigio metallico | - | Tipo normale | 6.63 | ||
36.46 € | 1 | 6 giorni | 10 | 65.8 | 65.8 | 80 | Nero | Nero | - | Con schermatura | 4.41 | ||
36.46 € | 1 | 6 giorni | 10 | 65.8 | 65.8 | 80 | Argento | Nero | - | Con schermatura | 4.41 | ||
36.46 € | 1 | 6 giorni | 10 | 65.8 | 65.8 | 80 | Argento | Argento | - | Con schermatura | 4.41 | ||
36.46 € | 1 | 6 giorni | 10 | 65.8 | 65.8 | 80 | Nero | Nero | - | Tipo normale | 4.41 | ||
36.46 € | 1 | 6 giorni | 10 | 65.8 | 65.8 | 80 | Argento | Nero | - | Tipo normale | 4.41 | ||
36.46 € | 1 | 6 giorni | 10 | 65.8 | 65.8 | 80 | Argento | Grigio metallico | - | Tipo normale | 4.41 | ||
38.53 € | 1 | 6 giorni | 10 | 65.8 | 65.8 | 110 | Nero | Nero | - | Con schermatura | 3.5 | ||
38.53 € | 1 | 6 giorni | 10 | 65.8 | 65.8 | 110 | Argento | Nero | - | Con schermatura | 3.5 | ||
38.53 € | 1 | 6 giorni | 10 | 65.8 | 65.8 | 110 | Argento | Argento | - | Con schermatura | 3.5 | ||
38.53 € | 1 | 6 giorni | 10 | 65.8 | 65.8 | 110 | Nero | Nero | - | Tipo normale | 3.5 | ||
38.53 € | 1 | 6 giorni | 10 | 65.8 | 65.8 | 110 | Argento | Nero | - | Tipo normale | 3.5 | ||
38.53 € | 1 | 6 giorni | 10 | 65.8 | 65.8 | 110 | Argento | Grigio metallico | - | Tipo normale | 3.5 | ||
41.10 € | 1 | 6 giorni | 10 | 65.8 | 65.8 | 150 | Nero | Nero | - | Con schermatura | 2.83 | ||
41.10 € | 1 | 6 giorni | 10 | 65.8 | 65.8 | 150 | Argento | Nero | - | Con schermatura | 2.83 | ||
41.10 € | 1 | 6 giorni | 10 | 65.8 | 65.8 | 150 | Argento | Argento | - | Con schermatura | 2.83 | ||
41.10 € | 1 | 6 giorni | 10 | 65.8 | 65.8 | 150 | Nero | Nero | - | Tipo normale | 2.83 | ||
41.10 € | 1 | 6 giorni | 10 | 65.8 | 65.8 | 150 | Argento | Nero | - | Tipo normale | 2.83 | ||
41.10 € | 1 | 6 giorni | 10 | 65.8 | 65.8 | 150 | Argento | Grigio metallico | - | Tipo normale | 2.83 | ||
44.52 € | 1 | 6 giorni | - | 65.8 | 65.8 | 200 | Nero | Nero | - | Con schermatura | 2.33 | ||
44.52 € | 1 | 6 giorni | 10 | 65.8 | 65.8 | 200 | Argento | Nero | - | Con schermatura | 2.33 | ||
44.52 € | 1 | 6 giorni | 10 | 65.8 | 65.8 | 200 | Argento | Argento | - | Con schermatura | 2.33 | ||
44.52 € | 1 | 6 giorni | 10 | 65.8 | 65.8 | 200 | Nero | Nero | - | Tipo normale | 2.33 | ||
44.52 € | 1 | 6 giorni | 10 | 65.8 | 65.8 | 200 | Argento | Nero | - | Tipo normale | 2.33 | ||
44.52 € | 1 | 6 giorni | 10 | 65.8 | 65.8 | 200 | Argento | Grigio metallico | - | Tipo normale | 2.33 | ||
48.15 € | 1 | 6 giorni | 10 | 65.8 | 65.8 | 250 | Nero | Nero | - | Con schermatura | 2.02 | ||
48.15 € | 1 | 6 giorni | 10 | 65.8 | 65.8 | 250 | Argento | Nero | - | Con schermatura | 2.02 | ||
48.15 € | 1 | 6 giorni | 10 | 65.8 | 65.8 | 250 | Argento | Argento | - | Con schermatura | 2.02 | ||
48.15 € | 1 | 6 giorni | 10 | 65.8 | 65.8 | 250 | Nero | Nero | - | Tipo normale | 2.02 | ||
48.15 € | 1 | 6 giorni | 10 | 65.8 | 65.8 | 250 | Argento | Nero | - | Tipo normale | 2.02 | ||
48.15 € | 1 | 6 giorni | 10 | 65.8 | 65.8 | 250 | Argento | Grigio metallico | - | Tipo normale | 2.02 | ||
35.82 € | 1 | 6 giorni | 10 | 80.8 | 45.8 | 90 | Nero | Nero | - | Con schermatura | 5.97 | ||
35.82 € | 1 | 6 giorni | 10 | 80.8 | 45.8 | 90 | Argento | Nero | - | Con schermatura | 5.97 | ||
35.82 € | 1 | 6 giorni | 10 | 80.8 | 45.8 | 90 | Argento | Argento | - | Con schermatura | 5.97 | ||
35.82 € | 1 | 6 giorni | 10 | 80.8 | 45.8 | 90 | Nero | Nero | - | Tipo normale | 5.97 | ||
35.82 € | 1 | 6 giorni | 10 | 80.8 | 45.8 | 90 | Argento | Nero | - | Tipo normale | 5.97 | ||
35.82 € | 1 | 6 giorni | 10 | 80.8 | 45.8 | 90 | Argento | Grigio metallico | - | Tipo normale | 5.97 |
Loading...
Materiale | Alluminio | Grado di protezione (IP) | IP67 | Base di montaggio | Sono presenti elementi opzionali |
---|---|---|---|---|---|
Posizione di montaggio | Interni | Piedi in gomma | Poliuretano/nero | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -40 – 105 |
Configura
Proprietà di base
W(mm)
H(mm)
D(mm)
Specifiche colori(Corpo)
Specifiche colori(Pannello)
Presenza di chiave
Tipo di struttura
Resistenza termica(°C/W)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali