Scatola in policarbonato apribile impermeabile / antipolvere tipo BCPC

Scatola in policarbonato apribile impermeabile / antipolvere tipo BCPC
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Easily to maintain opening and closing box with protection rating of IP65.
· A general purpose plastic box which is available for various applications such as FA control and electrical facility works.
· All the products in the BCAP series are of size 50, and the top cover is available in either white-gray (ABS) or transparent (polycarbonate).
· All the products in the BCPC series are of size 46 in light gray polycarbonate which has excellent heat resistance and is flame retardant.
· Suitable for communications equipment and solar power connection boxes, etc.
· Only the G type is available for BCAP507018, 507025, 608018, and 608028.
· Models which include a transparent cover are not available for the BCPC series.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BCPC091207S
BCPC091208S
BCPC101507S
BCPC101508S
BCPC112107S
BCPC112110S
BCPC112607S
BCPC112610S
BCPC131508S
BCPC131808S
BCPC131810S
BCPC151509S
BCPC162110S
BCPC162113S
BCPC162610S
BCPC162613S
BCPC172211S
BCPC172711S
BCPC192810S
BCPC192814S
BCPC203013S
BCPC212110S
BCPC212113S
BCPC253515S
BCPC282813S
BCPC283813S
BCPC303015S
BCPC303018S
BCPC304012S
BCPC304015S
BCPC304018S
BCPC353518S
BCPC354512S
BCPC354516S
BCPC354520S
BCPC405016S
BCPC405020S
BCPC406018S
BCPC406023S
BCPC506018S
BCPC506025S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSW
(mm)
H
(mm)
D
(mm)

18.66 €

1 6 giorni 109070120

19.34 €

1 6 giorni 109085120

24.67 €

1 6 giorni 1010070150

25.21 €

1 6 giorni 1010085150

31.56 €

1 6 giorni 1011075210

32.73 €

1 6 giorni 10110100210

35.17 €

1 6 giorni 1011075260

36.35 €

1 6 giorni 10110100.5260

32.15 €

1 6 giorni 1013585155

35.19 €

1 6 giorni -13585.5185

35.85 €

1 5 giorni 10135100.5185

32.42 €

1 6 giorni 1015090150

40.83 €

1 6 giorni 10160100210

44.12 €

1 6 giorni 10160130210

46.39 €

1 6 giorni 10160100260

53.13 €

1 5 giorni 10160130260

45.49 €

1 5 giorni 10170110.5220

52.74 €

1 6 giorni 10170110.5270

56.43 €

1 6 giorni 10190100.5280

68.44 €

1 5 giorni 10190141280

80.29 €

24.09 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10200131.5300

51.91 €

1 6 giorni 10210100210

56.69 €

1 6 giorni 10210130210

108.99 €

34.88 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10250151350

89.34 €

1 6 giorni 10280130.5280

111.47 €

1 6 giorni 10280130380

108.26 €

1 6 giorni 10300151300

114.49 €

1 6 giorni 10300181300

114.16 €

1 6 giorni 10300121400

119.58 €

1 6 giorni 10300150400

129.46 €

1 6 giorni 10300181400

95.90 €

1 6 giorni 10350181350

110.84 €

1 6 giorni 10350120450

122.37 €

1 6 giorni 10350160450

138.08 €

1 6 giorni 10350201450

140.52 €

1 6 giorni 10400160500

162.33 €

1 6 giorni 10400201500

181.21 €

1 6 giorni 10400181600

193.94 €

1 6 giorni 10400231600

274.84 €

1 6 giorni -530185630

308.18 €

1 6 giorni 10530255630

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Resina in policarbonato Grado di protezione (IP) IP65 Base di montaggio Sono presenti elementi opzionali
Posizione di montaggio Non specificato Standard CE / UL Specifiche colori(Corpo) Grigio chiaro
Specifiche colori(Copertura superiore) Grigio chiaro Presenza di chiave NA Chiusura ∙ Supporto cerniera
Gamma di temperature di esercizio(°C) -20 – 75 Autoestinguente(UL94) V-0

Supporto tecnico