Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | W (mm) | H (mm) | D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.50 € | 1 | 5 giorni | 10 | 90 | 70 | 120 | ||
28.28 € | 1 | 6 giorni | 10 | 90 | 85 | 120 | ||
43.56 € | 1 | 6 giorni | 10 | 100 | 70 | 150 | ||
44.04 € | 1 | 6 giorni | 10 | 100 | 85 | 150 | ||
50.25 € | 1 | 6 giorni | - | 110 | 75 | 210 | ||
53.24 € | 1 | 6 giorni | 10 | 110 | 75 | 260 | ||
54.51 € | 1 | 6 giorni | 10 | 110 | 100.5 | 260 | ||
51.00 € | 1 | 6 giorni | 10 | 135 | 85 | 155 | ||
53.66 € | 1 | 6 giorni | 10 | 135 | 85.5 | 185 | ||
54.28 € | 1 | 6 giorni | 10 | 135 | 100.5 | 185 | ||
51.20 € | 1 | 5 giorni | 10 | 150 | 90 | 150 | ||
54.70 € | 1 | 6 giorni | 10 | 150 | 120.5 | 150 | ||
61.16 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 160 | 100 | 210 | |
62.36 € | 1 | 5 giorni | 10 | 160 | 130 | 210 | ||
64.50 € | 1 | 6 giorni | 10 | 160 | 100 | 260 | ||
70.26 € | 1 | 6 giorni | 10 | 160 | 130 | 260 | ||
69.69 € | 1 | 6 giorni | 10 | 170 | 110.5 | 270 | ||
76.58 € | 1 | 5 giorni | 10 | 190 | 100.5 | 280 | ||
87.25 € | 1 | 5 giorni | - | 190 | 141 | 280 | ||
118.10 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 200 | 151.5 | 300 | |
69.64 € | 1 | 5 giorni | 10 | 210 | 100 | 210 | ||
73.84 € | 1 | 5 giorni | - | 210 | 130 | 210 | ||
141.76 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 250 | 151 | 350 | |
134.25 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 280 | 130.5 | 280 | |
88.54 € | 1 | 6 giorni | - | 280 | 130 | 380 | ||
90.47 € | 1 | 6 giorni | 10 | 300 | 181 | 300 | ||
90.22 € | 1 | 5 giorni | - | 300 | 121 | 400 | ||
161.98 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 300 | 150 | 400 | |
99.93 € | 1 | 6 giorni | 10 | 300 | 181 | 400 | ||
101.92 € | 1 | 5 giorni | 10 | 350 | 150 | 350 | ||
105.11 € | 1 | 5 giorni | 10 | 350 | 181 | 350 | ||
116.48 € | 1 | 6 giorni | 10 | 350 | 120 | 450 | ||
128.89 € | 1 | 6 giorni | 10 | 350 | 160 | 450 | ||
198.24 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 400 | 160 | 500 | |
191.30 € | 1 | 6 giorni | 10 | 400 | 181 | 600 | ||
251.47 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 400 | 231 | 600 | |
269.60 € | 1 | 5 giorni | - | 530 | 185 | 630 | ||
303.98 € | 1 | 5 giorni | 10 | 530 | 255 | 630 |
Loading...
Materiale | Resina in policarbonato | Grado di protezione (IP) | IP65 | Base di montaggio | Sono presenti elementi opzionali |
---|---|---|---|---|---|
Posizione di montaggio | Non specificato | Standard | CE / UL | Specifiche colori(Corpo) | Grigio chiaro |
Specifiche colori(Copertura superiore) | Grigio chiaro | Presenza di chiave | Disponibile | Chiusura ∙ Supporto cerniera | ○ |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20 – 75 | Autoestinguente(UL94) | V-0 |
Configura
Stock
Proprietà di base
W(mm)
H(mm)
D(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali