• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Scatola in policarbonato impermeabile/antipolvere con guida tipo BCPR

Scatola in policarbonato impermeabile/antipolvere con guida tipo BCPR
  • Sconto volumi elevati

[Features]
· This type is easily maintained using an openable/closeable box of protective grade IP65.
· A general purpose plastic box which is available for various areas such as FA control/electric facility work, etc.
· All the products in the BCAP series are of size 50, and the top cover is available in whitish-gray (ABS) as well as transparent (polycarbonate).
· All the products in the BCPC series are of size 46 in light gray, and are made of polycarbonate, which has excellent heat resistance and flame retardation.
· It is suitable for communication equipment and solar power connection boxes, etc.
· Only the G type is available for BCAP507018, 507025, 608018 and 608028.
· Models which include a transparent cover are not available for the BCPC series.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BCPR091207S
BCPR091208S
BCPR101507S
BCPR101508S
BCPR112107S
BCPR112110S
BCPR112607S
BCPR112610S
BCPR131508S
BCPR131808S
BCPR131810S
BCPR162110S
BCPR162113S
BCPR162610S
BCPR162613S
BCPR172211S
BCPR172711S
BCPR192810S
BCPR192814S
BCPR203013S
BCPR203015S
BCPR203018S
BCPR212110S
BCPR212113S
BCPR253515S
BCPR253518S
BCPR282813S
BCPR283813S
BCPR303015S
BCPR303018S
BCPR304012S
BCPR304015S
BCPR304018S
BCPR353515S
BCPR353518S
BCPR354512S
BCPR354516S
BCPR354520S
BCPR405016S
BCPR506018S
BCPR506025S
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?W
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Autoestinguente
(UL94)
Note speciali

21.42 €

5 giorni 9070120-20 – 75V-0Accessorio opzionale, piedi di montaggio esterni

21.96 €

5 giorni 9085120-20 – 75V-0Accessorio opzionale, piedi di montaggio esterni

25.77 €

5 giorni 10070150-20 – 75V-0Accessorio opzionale, piedi di montaggio esterni

26.46 €

5 giorni 10085150-20 – 75V-0Accessorio opzionale, piedi di montaggio esterni

30.41 €

3 giorni 11075210-20 – 75V-0Accessorio opzionale, piedi di montaggio esterni

31.16 €

5 giorni 110100210-20 – 75V-0Accessorio opzionale, piedi di montaggio esterni

31.55 €

5 giorni 11075260-20 – 75V-0Accessorio opzionale, piedi di montaggio esterni

33.82 €

5 giorni 110100.5260-20 – 75V-0Accessorio opzionale, piedi di montaggio esterni

30.74 €

3 giorni 13585155-20 – 75V-0Accessorio opzionale, piedi di montaggio esterni

31.84 €

5 giorni 13585.5185-20 – 75V-0Accessorio opzionale, piedi di montaggio esterni

31.95 €

5 giorni 135100.5185-20 – 75V-0Accessorio opzionale, piedi di montaggio esterni

36.61 €

3 giorni 160100210-20 – 75V-0Accessorio opzionale, piedi di montaggio esterni

37.76 €

5 giorni 160130210-20 – 75V-0Accessorio opzionale, piedi di montaggio esterni

39.78 €

5 giorni 160100260-20 – 75V-0Accessorio opzionale, piedi di montaggio esterni

44.69 €

3 giorni 160130260-20 – 75V-0Accessorio opzionale, piedi di montaggio esterni

29.70 €

5 giorni 170110.5220-20 – 75V-0Accessorio opzionale, piedi di montaggio esterni

43.71 €

5 giorni 170110.5270-20 – 75V-0Accessorio opzionale, piedi di montaggio esterni

48.18 €

5 giorni 190100.5280-20 – 75V-0Accessorio opzionale, piedi di montaggio esterni

55.36 €

5 giorni 190141280-20 – 75V-0Accessorio opzionale, piedi di montaggio esterni

59.61 €

3 giorni 200131.5300-20 – 75V-0Accessorio opzionale, piedi di montaggio esterni

61.43 €

5 giorni 200151.5300-20 – 75V-0Accessorio opzionale, piedi di montaggio esterni

66.34 €

5 giorni 200180.5300-20 – 75V-0Accessorio opzionale, piedi di montaggio esterni

43.53 €

Disponibile 5 giorni 210100210-20 – 75V-0Accessorio opzionale, piedi di montaggio esterni

48.40 €

5 giorni 210130210-20 – 75V-0Accessorio opzionale, piedi di montaggio esterni

77.35 €

5 giorni 250151350-20 – 75V-0Accessorio opzionale, piedi di montaggio esterni

81.69 €

5 giorni 250181.5350-20 – 75V-0Accessorio opzionale, piedi di montaggio esterni

72.82 €

5 giorni 280130.5280-20 – 75V-0Accessorio opzionale, piedi di montaggio esterni

86.56 €

5 giorni 280130380-20 – 75V-0Accessorio opzionale, piedi di montaggio esterni

82.51 €

5 giorni 300151300-20 – 75V-0Accessorio opzionale, piedi di montaggio esterni

87.67 €

5 giorni 300181300-20 – 75V-0Accessorio opzionale, piedi di montaggio esterni

89.60 €

5 giorni 300121400-20 – 75V-0Accessorio opzionale, piedi di montaggio esterni

91.73 €

5 giorni 300150400-20 – 75V-0Accessorio opzionale, piedi di montaggio esterni

98.08 €

5 giorni 300181400-20 – 75V-0Accessorio opzionale, piedi di montaggio esterni

104.14 €

5 giorni 350150350-20 – 75V-0Accessorio opzionale, piedi di montaggio esterni

113.24 €

5 giorni 350181350-20 – 75V-0Accessorio opzionale, piedi di montaggio esterni

100.84 €

5 giorni 350120450-20 – 75V-0Accessorio opzionale, piedi di montaggio esterni

109.31 €

5 giorni 350160450-20 – 75V-0Accessorio opzionale, piedi di montaggio esterni

126.26 €

5 giorni 350201450-20 – 75V-0Accessorio opzionale, piedi di montaggio esterni

118.25 €

3 giorni 400160500-20 – 75V-0Accessorio opzionale, piedi di montaggio esterni

211.01 €

5 giorni 530185630-20 – 75V-0Accessorio, piede di montaggio esterno (in acciaio inox)

238.95 €

5 giorni 530255630-20 – 75V-0Accessorio, piede di montaggio esterno (in acciaio inox)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Resina in policarbonato Grado di protezione (IP) IP65 Base di montaggio Sono presenti elementi opzionali
Posizione di montaggio Esterni Standard UL Specifiche colori(Corpo) Grigio chiaro
Specifiche colori(Copertura superiore) Grigio chiaro Presenza di chiave NA Chiusura ∙ Supporto cerniera

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico