• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Custodia in plastica portatile CS

Custodia in plastica portatile CS
  • Sconto volumi elevati

[Features]
· A smartphone size CS115 that takes 2 coin batteries (CR2032) and an N type that does not use batteries have been newly added.
· Replacing batteries is easy for the type with space for inserting coin batteries (CR2032). Use the included terminal by soldering it on the circuit board.
· For use with small devices like remote controllers, wireless devices, simple measuring instruments, etc.
· Choose from 3 sizes, 6 types, and 2 colors (white/black).

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CS75-B
CS75-W
CS75N-B
CS75N-W
CS90-B
CS90-W
CS90N-B
CS90N-W
CS115-B
CS115-W
CS115N-B
CS115N-W
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSW
(mm)
D
(mm)
Specifiche colori
(Corpo)
Batteria applicabile Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Autoestinguente
(UL94)

6.75 €

3 giorni 103575NeroCR2032x1-10 – 60HB (materiale ABS)

6.75 €

3 giorni 103575BiancoCR2032x1-10 – 60HB (materiale ABS)

5.95 €

3 giorni 103575NeroSenza struttura per batteria-10 – 60HB (materiale ABS)

5.95 €

3 giorni 103575BiancoSenza struttura per batteria-10 – 60HB (materiale ABS)

6.94 €

3 giorni 104590NeroCR2032x1-10 – 60HB (materiale ABS)

6.94 €

3 giorni 104590BiancoCR2032x1-10 – 60HB (materiale ABS)

6.12 €

3 giorni -4590NeroSenza struttura per batteria-10 – 60HB (materiale ABS)

6.12 €

3 giorni 104590BiancoSenza struttura per batteria-10 – 60HB (materiale ABS)

7.84 €

3 giorni 1063115NeroCR2032x2-10 – 60HB (materiale ABS)

7.84 €

3 giorni 1063115BiancoCR2032x2-10 – 60HB (materiale ABS)

5.50 €

Disponibile 3 giorni -63115NeroSenza struttura per batteria-10 – 60HB (materiale ABS)

6.60 €

3 giorni 1063115BiancoSenza struttura per batteria-10 – 60HB (materiale ABS)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Scatola di comando H(mm) 12 Materiale Resina ABS
Grado di protezione (IP) NA Base di montaggio Sono presenti elementi opzionali Posizione di montaggio Non specificato
Standard UL Presenza di chiave NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico