Custodia in plastica antiurto LCT con copertura in silicone

Custodia in plastica antiurto LCT con copertura in silicone
  • Sconto volumi elevati

[Features]
· This hand-held type case with an included silicon cover features an anti-shock design.
· The product protects equipment from shocks due to falls, etc.
· The internal case material is flame-retardant ABS resin (UL94V-0).
· Allows for 8 battery configurations: 2 AA batteries, 3 AA batteries, 4 AA batteries, 2 AAA batteries, 3 AAA batteries, 4 AAA batteries, one 006P (9 V) battery, and no batteries.
· Includes the battery terminal symbols ⊕ and ⊖.
· Can be used for a variety of hand-held equipment such as measuring instruments, detection instruments, communication devices, and medical devices.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LCT115-F2-DD
LCT115-F2-DG
LCT115-F2-DL
LCT115-F2-DN
LCT115-F2-DO
LCT115-F2-WD
LCT115-F2-WG
LCT115-F2-WL
LCT115-F2-WN
LCT115-F2-WO
LCT115-F3-DD
LCT115-F3-DG
LCT115-F3-DL
LCT115-F3-DN
LCT115-F3-DO
LCT115-F3-WD
LCT115-F3-WG
LCT115-F3-WL
LCT115-F3-WN
LCT115-F3-WO
LCT115-N-DD
LCT115-N-DG
LCT115-N-DL
LCT115-N-DN
LCT115-N-DO
LCT115-N-WD
LCT115-N-WG
LCT115-N-WL
LCT115-N-WN
LCT115-N-WO
LCT115H-9V-DD
LCT115H-9V-DG
LCT115H-9V-DL
LCT115H-9V-DN
LCT115H-9V-DO
LCT115H-9V-WD
LCT115H-9V-WG
LCT115H-9V-WL
LCT115H-9V-WN
LCT115H-9V-WO
LCT115H-F2-DD
LCT115H-F2-DG
LCT115H-F2-DL
LCT115H-F2-DN
LCT115H-F2-DO
LCT115H-F2-WD
LCT115H-F2-WG
LCT115H-F2-WL
LCT115H-F2-WN
LCT115H-F2-WO
LCT115H-F3-DD
LCT115H-F3-DG
LCT115H-F3-DL
LCT115H-F3-DN
LCT115H-F3-DO
LCT115H-F3-WD
LCT115H-F3-WG
LCT115H-F3-WL
LCT115H-F3-WN
LCT115H-F3-WO
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSW
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
Specifiche colori
(Corpo)
Specifiche colori
(Copertura superiore)
Batteria applicabile Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Autoestinguente
(UL94)

10.99 €

5 giorni 107628121.9Grigio scuroGrigio scuroAAA x 2-10 – 60V-0

10.99 €

5 giorni 107628121.9Grigio scuroVerdeAAA x 2-10 – 60V-0

10.99 €

5 giorni 107628121.9Grigio scuroGrigio chiaroAAA x 2-10 – 60V-0

10.99 €

5 giorni 107628121.9Grigio scuroBlu marinoAAA x 2-10 – 60V-0

10.99 €

5 giorni 107628121.9Grigio scuroArancioneAAA x 2-10 – 60V-0

10.99 €

5 giorni 107628121.9BiancoGrigio scuroAAA x 2-10 – 60V-0

10.99 €

5 giorni 107628121.9BiancoVerdeAAA x 2-10 – 60V-0

10.99 €

5 giorni 107628121.9BiancoGrigio chiaroAAA x 2-10 – 60V-0

10.99 €

5 giorni 107628121.9BiancoBlu marinoAAA x 2-10 – 60V-0

10.99 €

5 giorni 107628121.9BiancoArancioneAAA x 2-10 – 60V-0

11.11 €

5 giorni 107628121.9Grigio scuroGrigio scuroAAA x 3-10 – 60V-0

11.11 €

5 giorni 107628121.9Grigio scuroVerdeAAA x 3-10 – 60V-0

11.11 €

5 giorni 107628121.9Grigio scuroGrigio chiaroAAA x 3-10 – 60V-0

11.11 €

5 giorni 107628121.9Grigio scuroBlu marinoAAA x 3-10 – 60V-0

11.11 €

5 giorni 107628121.9Grigio scuroArancioneAAA x 3-10 – 60V-0

11.11 €

5 giorni 107628121.9BiancoGrigio scuroAAA x 3-10 – 60V-0

11.11 €

5 giorni 107628121.9BiancoVerdeAAA x 3-10 – 60V-0

11.11 €

5 giorni 107628121.9BiancoGrigio chiaroAAA x 3-10 – 60V-0

11.11 €

5 giorni 107628121.9BiancoBlu marinoAAA x 3-10 – 60V-0

11.11 €

5 giorni 107628121.9BiancoArancioneAAA x 3-10 – 60V-0

9.90 €

5 giorni 107628121.9Grigio scuroGrigio scuroNA-10 – 60V-0

9.90 €

5 giorni 107628121.9Grigio scuroVerdeNA-10 – 60V-0

9.90 €

5 giorni 107628121.9Grigio scuroGrigio chiaroNA-10 – 60V-0

9.90 €

5 giorni 107628121.9Grigio scuroBlu marinoNA-10 – 60V-0

9.90 €

5 giorni 107628121.9Grigio scuroArancioneNA-10 – 60V-0

9.90 €

5 giorni 107628121.9BiancoGrigio scuroNA-10 – 60V-0

9.90 €

5 giorni 107628121.9BiancoVerdeNA-10 – 60V-0

9.90 €

5 giorni 107628121.9BiancoGrigio chiaroNA-10 – 60V-0

9.90 €

5 giorni 107628121.9BiancoBlu marinoNA-10 – 60V-0

9.90 €

5 giorni 107628121.9BiancoArancioneNA-10 – 60V-0

11.83 €

5 giorni 107636.5121.9Grigio scuroGrigio scuro006Px1-10 – 60V-0

11.83 €

5 giorni 107636.5121.9Grigio scuroVerde006Px1-10 – 60V-0

11.83 €

5 giorni 107636.5121.9Grigio scuroGrigio chiaro006Px1-10 – 60V-0

11.83 €

5 giorni 107636.5121.9Grigio scuroBlu marino006Px1-10 – 60V-0

11.83 €

5 giorni 107636.5121.9Grigio scuroArancione006Px1-10 – 60V-0

11.83 €

5 giorni 107636.5121.9BiancoGrigio scuro006Px1-10 – 60V-0

11.83 €

5 giorni 107636.5121.9BiancoVerde006Px1-10 – 60V-0

11.83 €

5 giorni 107636.5121.9BiancoGrigio chiaro006Px1-10 – 60V-0

11.83 €

5 giorni 107636.5121.9BiancoBlu marino006Px1-10 – 60V-0

11.83 €

5 giorni 107636.5121.9BiancoArancione006Px1-10 – 60V-0

11.35 €

5 giorni 107636.5121.9Grigio scuroGrigio scuroAAA x 2-10 – 60V-0

11.35 €

5 giorni 107636.5121.9Grigio scuroVerdeAAA x 2-10 – 60V-0

11.35 €

5 giorni 107636.5121.9Grigio scuroGrigio chiaroAAA x 2-10 – 60V-0

11.35 €

5 giorni 107636.5121.9Grigio scuroBlu marinoAAA x 2-10 – 60V-0

11.35 €

5 giorni 107636.5121.9Grigio scuroArancioneAAA x 2-10 – 60V-0

11.35 €

5 giorni 107636.5121.9BiancoGrigio scuroAAA x 2-10 – 60V-0

11.35 €

5 giorni 107636.5121.9BiancoVerdeAAA x 2-10 – 60V-0

11.35 €

5 giorni 107636.5121.9BiancoGrigio chiaroAAA x 2-10 – 60V-0

11.35 €

5 giorni 107636.5121.9BiancoBlu marinoAAA x 2-10 – 60V-0

11.35 €

5 giorni 107636.5121.9BiancoArancioneAAA x 2-10 – 60V-0

11.35 €

5 giorni 107636.5121.9Grigio scuroGrigio scuroAAA x 3-10 – 60V-0

11.35 €

5 giorni 107636.5121.9Grigio scuroVerdeAAA x 3-10 – 60V-0

11.35 €

5 giorni 107636.5121.9Grigio scuroGrigio chiaroAAA x 3-10 – 60V-0

11.35 €

5 giorni 107636.5121.9Grigio scuroBlu marinoAAA x 3-10 – 60V-0

11.35 €

5 giorni 107636.5121.9Grigio scuroArancioneAAA x 3-10 – 60V-0

11.35 €

5 giorni 107636.5121.9BiancoGrigio scuroAAA x 3-10 – 60V-0

11.35 €

5 giorni 107636.5121.9BiancoVerdeAAA x 3-10 – 60V-0

11.35 €

5 giorni 107636.5121.9BiancoGrigio chiaroAAA x 3-10 – 60V-0

11.35 €

5 giorni 107636.5121.9BiancoBlu marinoAAA x 3-10 – 60V-0

11.35 €

5 giorni 107636.5121.9BiancoArancioneAAA x 3-10 – 60V-0

Loading...

Informazioni di base

Materiale Resina ABS ritardante di fiamma Presenza di chiave NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico