Custodia metallica tipo HU-N

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HU-2N

Codice componente
HU-2N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

30.17 €

1 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Scatola di comando W(mm) 85 H(mm) 105
D(mm) 170 Materiale Ferro/alluminio Grado di protezione (IP) NA
Base di montaggio Nessuna base di montaggio Posizione di montaggio Non specificato Specifiche colori(Corpo) Argento
Specifiche colori(Copertura superiore) Nero Foro dissipatore del calore NA Colore/trattamento superficie Verniciatura nera
t(mm) 1.0 Piedi in gomma B-P1 Note speciali Con foglio protettivo sulla superficie dello chassis. Non facilmente rilevabile.

Si trova sulla pagina di Custodia metallica tipo HU-N, il codice articolo è il seguente: HU-2N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HU-2N.

Supporto tecnico