Connettore relè impermeabile, spina, serie THB387

Connettore relè impermeabile, spina, serie THB387

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Connettore relè impermeabile, spina, serie THB387
  • Connettore relè impermeabile, spina, serie THB387
  • Usage example
  • Sconto volumi elevati
Used for wiring in conditions requiring waterproofing,
including power for industrial equipment and manufacturing machinery, sensor relays, outdoor LED lighting, underground wiring, and ships, etc.

[Features]
 ● Waterproof relay connector set comprising a plug (male) and socket (female).
 ● Wire connection is performed using screws, making the work much easier. Different numbers of terminal electrodes can be selected; choose from 3P/4P/5P.
 ● For safety purposes, install the connector so that the primary side (socket side) is female and the secondary side (plug side) is male.

We offer the following 3 products to fit the number of electrodes (number of cores).
(1) THB387-3P (Number of terminal electrodes 3P)
(2) THB387-4P (Number of terminal electrodes 4P)
(3) THB387-5P (Number of terminal electrodes 5P)

[Rating/Specifications]
 ● Rated voltage: 450 VAC
 ● Rated current: 17.5 A
 ● Applicable wire type: stranded wire 0.5mm2–4.0mm2 ((1) (2)) / stranded wire 0.5mm2~1.5mm2 ((3))

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
THB387-3P
THB387-4P
THB387-5P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNumber Of Cores Morsettiera

22.60 €

1 Disponibile 5 giorni 1033P

36.24 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1044P

24.65 €

1 Disponibile 5 giorni 1055P

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Shape Rotonde Connector series initials S/T/U S· T· U THB387
Applicable pin/contact Altro Application Collegamento cavo Allowable Current(A) 17.5
Allowable Voltage(V) AC450 Wire connection method Fissaggio con viti Connection direction Dritto
Protection function (environmentally resistant) Disponibile Profilo esterno del cavo conforme (φ)(mm) 7–12 Livello di protezione IP68

Supporto tecnico