Connettore relè impermeabile a L ad angolo retto THB390L / 401L

Connettore relè impermeabile a L ad angolo retto THB390L / 401L
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Designed to save space when you want to bend the cable ground into a 90-degree, L-shaped cable.
· The cable connects by a screw, making work easier.
· Choose from two types of terminals: 3P and 6P.
· These can support various cable diameters by using the optional rubber bushings.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
THB390L-3P
THB401L-6P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Number Of Cores Morsettiera

14.78 €

1 7 giorni 33P

19.02 €

1 Disponibile 5 giorni 66P

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Shape Rotonde Connector series initials S/T/U S· T· U THB390L, 401L
Applicable pin/contact Altro Application Collegamento cavo Allowable Current(A) 24
Allowable Voltage(V) AC450 Wire connection method Fissaggio con viti Connection direction Angolo
Protection function (environmentally resistant) Disponibile Representative Standard CE Nome prodotto Connettore relè a L ad angolo retto
Profilo esterno del cavo conforme (φ)(mm) 7 - 13,5 Livello di protezione IP68 equivalente

Supporto tecnico