Connettore relè impermeabile THB39

Connettore relè impermeabile THB39
  • In Offerta fino al 30/11/2024
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Integrated construction of cable gland and terminal base for a compact and waterproof relay connector.
· Ideal for electric cables, motor relays, and sensor relays in industrial equipment and manufacturing machinery.
· Wire connection uses screws, making the work easy to perform.
· The terminal portion can be selected from 3 types: 2P, 3P, and 4P.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
THB391-2P
THB391-3P
THB391-4P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNumber Of Cores Morsettiera

12.73 €

1 5 giorni 1022P

13.32 €

1 5 giorni 1033P

15.40 €

10.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1044P

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Shape Rotonde Connector series initials S/T/U S· T· U THB391
Applicable pin/contact Altro Application Collegamento cavo Allowable Current(A) 24
Allowable Voltage(V) AC450 Wire connection method Fissaggio con viti Connection direction Dritto
Protection function (environmentally resistant) Disponibile Representative Standard CE Nome prodotto Connettore relè impermeabile
Profilo esterno del cavo conforme (φ)(mm) 7–12 Livello di protezione IP68 equivalente

Supporto tecnico