Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
THB399Y-3P |
THB399Y-3WP |
THB399Y-6P |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Number Of Cores | Allowable Current (A) | Morsettiera | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | 24 | 3P | |
27.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 6 | 32 | 3WP | |
24.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 24 | 6P |
Loading...
Connector Shape | Rotonde | Connector series initials | S/T/U | S· T· U | THB399Y |
---|---|---|---|---|---|
Applicable pin/contact | Altro | Application | Collegamento cavo | Allowable Voltage(V) | AC250 |
Wire connection method | Fissaggio con viti | Connection direction | Dritto | Protection function (environmentally resistant) | Disponibile |
Representative Standard | CE | Nome prodotto | Connettore relè impermeabile a Y | Profilo esterno del cavo conforme (φ)(mm) | 7 - 13,5 |
Livello di protezione | IP68 equivalente |
Configura
Proprietà di base
Number Of Cores
Allowable Current(A)
Morsettiera
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali