Connettore impermeabile per montaggio a pannello THB406

Connettore impermeabile per montaggio a pannello THB406
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Waterproof connector consisting of a set made up of a plug side (male) and socket side (female).
· Can be plugged in and removed after installation on panel or housing.
· Wire connection uses screws, making the work easy to perform.
· For number of terminal poles, 3P and 6P types are available.
· For safety purposes, place the connector so that the primary side (socket side) is female and the secondary side (plug side) is male.
· The color of the terminal block may vary at the convenience of the manufacturer.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
THB406-3P
THB406-6P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNumber Of Cores Allowable Current
(A)
Morsettiera

24.15 €

1 Disponibile 5 giorni 103253P

35.80 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10617.56P

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Shape Rotonde Connector series initials S/T/U S· T· U THB406
Applicable pin/contact Altro Application Collegamento cavo Allowable Voltage(V) AC400
Wire connection method Fissaggio con viti Connection direction Dritto Protection function (environmentally resistant) Disponibile
Representative Standard CE Nome prodotto Connettore impermeabile per montaggio a pannello Profilo esterno del cavo conforme (φ)(mm) 7 - 13,5
Livello di protezione IP68

Supporto tecnico