• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Barra di cortocircuito tipo SBR【1-10 Pezzi per confezione】

Barra di cortocircuito tipo SBR
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A jumper fork for common wiring.
· The SBR70-10P, SBR85-10P, SBR95-20P, and SBR95-20N, can be cut to the required number of poles using a pair of nippers or something similar.
· With a PVC coating.
· The SBR95-20□ is available with a coating (SBR-20P) and without a coating (SBR-20N).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SBR70-2P
SBR70-10P
SBR85-2P
SBR85-10P
SBR95-20N
SBR95-20P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNumero di poli
(P)
Passo terminale Modello compatibile Con o senza rivestimento Numero di pezzi

7.49 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni -27.0mmTMCCon rivestimento10

5.88 €

1 Disponibile 5 giorni -107.0mmTMCCon rivestimento1

18.85 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni -28.6mmTMA-30P-AS / TMA-20P-AS / TMB-20PCon rivestimento10

5.98 €

1 Disponibile 5 giorni -108.6mmTMA-30P-AS / TMA-20P-AS / TMB-20PCon rivestimento1

6.66 €

1 Disponibile 5 giorni 10209,6mmTMB (eccetto TMB-20P-AS) / TMA (eccetto TMA-20P/30P-AS)Senza rivestimento1

6.94 €

1 Disponibile 5 giorni -209,6mmTMB (eccetto TMB-20P-AS) / TMA (eccetto TMA-20P/30P-AS)Con rivestimento1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Ottone Colore/trattamento superficie Nichelatura

Supporto tecnico