Profilo ad angolo in alluminio tipo CL

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CL-1
CL-2
CL-3
CL-4
CL-5
CL-6
CL-7
CL-8
CL-9
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSW
(mm)
D
(mm)
t
(mm)

1.57 €

1 6 giorni 10103001.2

1.74 €

1 6 giorni 10104001.2

1.82 €

1 6 giorni 10105001.2

1.93 €

1 6 giorni 10153001.5

2.26 €

1 6 giorni 10154001.5

2.55 €

1 5 giorni 10155001.5

2.54 €

1 6 giorni 10203002.0

3.22 €

1 6 giorni 10204002.0

3.94 €

1 6 giorni 10205002.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Alluminio

Supporto tecnico