Copertura in silicone tipo CSSC

Copertura in silicone tipo CSSC
[Features]
This is a silicon cover for use with the CS series. Two types featuring either an upper surface opening or excluding an upper surface opening as well as six different colors are available. Can be produced in 1 of 1000 colors specified by the customer, with no additional cost compared to standard models.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSSC75-CL-B
CSSC75-CL-C
CSSC75-CL-G
CSSC75-CL-L
CSSC75-OP-B
CSSC75-OP-C
CSSC75-OP-G
CSSC75-OP-L
CSSC90-CL-B
CSSC90-CL-C
CSSC90-CL-G
CSSC90-CL-L
CSSC90-OP-C
CSSC90-OP-G
CSSC90-OP-L
CSSC115-CL-B
CSSC115-CL-C
CSSC115-CL-G
CSSC115-CL-L
CSSC115-OP-B
CSSC115-OP-C
CSSC115-OP-G
CSSC115-OP-L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSpecifiche colore/trattamento superficie W
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
Modelli compatibili/applicazione Caratteristiche

2.74 €

1 6 giorni 10Nero38.615.578.6CS75Cover in silicone, senza apertura

2.74 €

1 6 giorni 10Blu ciano38.615.578.6CS75Cover in silicone, senza apertura

2.74 €

1 6 giorni 10Verde38.615.578.6CS75Cover in silicone, senza apertura

2.74 €

1 6 giorni 10Grigio chiaro38.615.578.6CS75Cover in silicone, senza apertura

2.74 €

1 6 giorni 10Nero38.615.578.6CS75Cover in silicone, con apertura

2.74 €

1 6 giorni 10Blu ciano38.615.578.6CS75Cover in silicone, con apertura

2.74 €

1 6 giorni 10Verde38.615.578.6CS75Cover in silicone, con apertura

2.74 €

1 6 giorni 10Grigio chiaro38.615.578.6CS75Cover in silicone, con apertura

3.31 €

1 6 giorni 10Nero48.615.593.6CS90Cover in silicone, senza apertura

3.31 €

1 6 giorni 10Blu ciano48.615.593.6CS90Cover in silicone, senza apertura

3.31 €

1 6 giorni 10Verde48.615.593.6CS90Cover in silicone, senza apertura

3.31 €

1 6 giorni 10Grigio chiaro48.615.593.6CS90Cover in silicone, senza apertura

3.30 €

1 6 giorni 10Blu ciano48.615.593.6CS90Cover in silicone, con apertura

3.30 €

1 6 giorni 10Verde48.615.593.6CS90Cover in silicone, con apertura

3.30 €

1 6 giorni 10Grigio chiaro48.615.593.6CS90Cover in silicone, con apertura

3.97 €

1 6 giorni 10Nero67.116119.1CS115Cover in silicone, senza apertura

3.97 €

1 6 giorni 10Blu ciano67.116119.1CS115Cover in silicone, senza apertura

3.97 €

1 6 giorni 10Verde67.116119.1CS115Cover in silicone, senza apertura

3.97 €

1 6 giorni 10Grigio chiaro67.116119.1CS115Cover in silicone, senza apertura

3.95 €

1 6 giorni 10Nero67.116119.1CS115Cover in silicone, con apertura

3.95 €

1 6 giorni 10Blu ciano67.116119.1CS115Cover in silicone, con apertura

3.95 €

1 6 giorni 10Verde67.116119.1CS115Cover in silicone, con apertura

3.95 €

1 6 giorni 10Grigio chiaro67.116119.1CS115Cover in silicone, con apertura

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale silicone

Supporto tecnico