Pannello in alluminio colorato tipo K

Pannello in alluminio colorato tipo K
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· The acrylic-based and polyester-based coatings on one side provide weather resistance and enable post processing.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K-11
K-112
K-113
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSW
(mm)
H
(mm)
t
(mm)

5.40 €

1 6 giorni 102001001

15.30 €

4.59 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103002001.5

23.23 €

1 6 giorni 104003001.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Specifiche colore/trattamento superficie Nero Materiale Alluminio Nota Con foglio protettivo trasparente su un solo lato

Supporto tecnico