Bullone a testa esagonale modello HCS【8 Pezzi per confezione】

Bullone a testa esagonale modello HCS
  • Sconto volumi elevati
[Features]
- Hexagonal bolt for use with the AW series.
- Use when you want a sturdy exterior or to prevent tampering.
*Phillips head screws included standard.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HCS3-12S
HCS4-12S
HCS5-12S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSM
(mm)

2.96 €

8 Pezzi per confezione

2 conf. Disponibile 7 giorni 103

3.66 €

8 Pezzi per confezione

2 conf. Disponibile 7 giorni 104

4.37 €

8 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 105

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

L(mm) 12 Modelli compatibili/applicazione Serie AW / Serie AWN Materiale Acciaio inox

Supporto tecnico