Passacavo in metallo estremamente impermeabile AGM

Passacavo in metallo estremamente impermeabile AGM
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
A highly waterproof metal cable gland of protection level IP6810 bar/30 minutes.
Screw sizes are M6-M50PG7 to PG16. The corresponding cable external diameters range from φ2mm to φ42mm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AGM6-2.5
AGM6-3
AGM6-3.5
AGM7PG-5
AGM8-5
AGM10-6
AGM11PG-8.5
AGM12-8
AGM13PG-11
AGM16-10.5
AGM20-15
AGM25-20
AGM32-25.5
AGM40-28.5
AGM40-33
AGM50-37
AGM50-42
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura vite Diametro φ filo compatibile
(mm)

7.33 €

2.57 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10M6 x 1.02-2.5 (diametro cavo)

5.22 €

1.83 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10M6 x 1.02.5-3.0 (diametro cavo)

5.23 €

1.94 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10M6 x 1.03.0-3.5 (diametro cavo)

6.41 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10PG73.5-4.7 (diametro cavo)

5.88 €

1 Disponibile 5 giorni 10M8 x 1.254.0-6.0 (diametro cavo)

6.19 €

1 Disponibile 5 giorni 10M10 x 1.54.0-6.0 (diametro cavo)

12.46 €

3.74 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10PG115.5-8.5 (diametro cavo)

5.94 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10M12 x 1.56.5-8.0 (diametro cavo)

14.85 €

4.46 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10PG138.0-11.0 (diametro cavo)

8.87 €

1 Disponibile 5 giorni 10M16 x 1.58.0-10.5 (diametro cavo)

10.27 €

3.59 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10M20 x 1.511.0-15.0 (diametro cavo)

22.55 €

6.77 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10M25 x 1.516.0-20.0 (diametro cavo)

26.96 €

9.44 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10M32 x 1.521.0-25.5 (diametro cavo)

45.32 €

15.86 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10M40 x 1.524.0-28.5 (diametro cavo)

45.32 €

15.86 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10M40 x 1.528.5-33.0 (diametro cavo)

88.72 €

1 Disponibile 5 giorni 10M50 x 1.533.0-37.0 (diametro cavo)

73.58 €

32.38 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10M50 x 1.537.0-42.0 (diametro cavo)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Specifiche colore/trattamento superficie Placcato in nichel (tappo - corpo del connettore - dado)/nero (boccola in gomma - O-ring) Materiale Ottone (tappo - corpo del connettore - dado)/TPE (boccola in gomma)/NBR (O-ring) Standard(IP) IP68
Standard rappresentativo CE, UL, CUL

Supporto tecnico