Passacavo tipo THA45

Passacavo tipo THA45
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Main body integrated with a rubber bushing structure that does not have any gaps providing superior waterproofing characteristics.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
THA450-16LB
THA450-16LG
THA450-16LL
THA450-16SG
THA451-20-2B
THA451-20-2G
THA451-20-2L
THA451-20B
THA451-20L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSpecifiche colore/trattamento superficie Misura vite Diametro φ filo compatibile
(mm)
Dimensioni foro di montaggio ∅
(mm)

5.21 €

1 Disponibile 5 giorni 10Nero/grigioM16 x 1.57.5-9.5 (diametro cavo)15.7

5.21 €

1 Disponibile 5 giorni 10Nero/verdeM16 x 1.57.5-9.5 (diametro cavo)15.7

5.21 €

1 Disponibile 5 giorni 10Grigio chiaro/grigioM16 x 1.57.5-9.5 (diametro cavo)15.7

5.21 €

1 6 giorni 10Nero/verdeM16 x 1.55-7.5 (diametro cavo)15.7

5.54 €

1 Disponibile 5 giorni 10Nero/grigioM20 x 1.56x2 (diametro cavo)20.2

5.54 €

2 Disponibile 7 giorni 10Nero/verdeM20 x 1.56x2 (diametro cavo)20.2

5.54 €

1 Disponibile 5 giorni 10Grigio chiaro/grigioM20 x 1.56x2 (diametro cavo)20.2

5.54 €

2 Disponibile 6 giorni 10Nero/grigioM20 x 1.510.5-14 (diametro cavo)20.2

5.54 €

1 Disponibile 5 giorni 10Grigio chiaro/grigioM20 x 1.510.5-14 (diametro cavo)20.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale PA66-GF (tappo) PA66/TPE corpo principale connettore)/PA6 (dado) Standard(IP) IP68 equivalente Standard rappresentativo CE

Supporto tecnico