Angolo di supporto per scaffale a rack tipo LR

Angolo di supporto per scaffale a rack tipo LR
[Features]
· LR type rack storage shelf support angle.
· Hole positions are fixed to match the heat dissipation holes of HRE/HRJ type storage shelves, so please attach using the included screw set.
· 3-ø4.5 hole drilling is required when using with other shelf boards.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LR-15B

Codice componente
LR-15B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

18.77 €

1 7 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Nome prodotto Angolo di supporto per scaffale a rack tipo LR Larghezza (W)(mm) 440 Altezza (H)(mm) 15
Profondità (D)(mm) 25 Colore/trattamento superficie Vernice nera semilucida Materiale EN 1.0330 Equiv. t1.6
Nota Le posizioni dei fori corrispondono ai fori dissipatori di calore dei rack di tipo HRE / HRJ, quindi il fissaggio deve essere eseguito utilizzando il kit di viti fornito in dotazione. Quando si utilizza questo prodotto con mensole di altro tipo è necessar

Si trova sulla pagina di Angolo di supporto per scaffale a rack tipo LR, il codice articolo è il seguente: LR-15B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LR-15B.

Supporto tecnico