Combines ‘superior workability’ with ‘stable long-term support.’ Usable for comprehensive securing of cables, VE/PE tubes, and tube fixtures.
[Features]
· Improved implementation reliability.
· The unique ‘3D structure’ provides greater rigidity and strengthened support for long-term stability.
· In particular, stainless-steel exhibits a superior rust-resistant performance life.
· Reduces inventory costs significantly.
· Supports the most widely used ⌀ 13.5–45.5-mm cable sizes by using only five different sizes of cable brackets.
· Contributes to reducing large-volume size inventories.
· Improved efficiency by high-speed, two-point mountings.
· The main body is easier to fit to the cable, which significantly improves the speed of cabling operations.
· In addition, the cable bracket can be attached to cable bends, etc., at two points by a single-action.
· Fast and efficient installation.
· Injuries and cable damage are prevented through consideration given to safe product design, without sharp edges, for preventing injuries during work.
· Furthermore, the cable load-bearing stainless steel edges have been polished smooth to prevent damaging the cables.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
M2-1317S
Applicazione | Per cavo SV/CV materiale per circuiti elettrici | Materiale | Acciaio inox | Diametro φ conforme(mm) | 13,5 – 17,5 |
---|---|---|---|---|---|
Funzione di arresto a 2 punti | Disponibile |
Si trova sulla pagina di Staffa di supporto cavo / per l'uso con cavi SVCV e circuiti elettrici, il codice articolo è il seguente: M2-1317S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M2-1317S.
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.