[Features]
Can easily be temporarily fixed and high workability is achieved. In addition to the coaxial cable, it is ideal for the fixing of cables with fine diameter such as PV cables for large-scale solar power generation systems.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
M2-508
Applicazione | Per cavo coassiale SV/CV materiale per circuiti elettrici | Materiale | Ferro | Diametro φ conforme(mm) | 5,4 – 8 |
---|---|---|---|---|---|
Funzione di arresto a 2 punti | NA |
Si trova sulla pagina di Raccordo in metallo per supporto cavi / per l'uso con materiali per circuiti elettrici e cavi coassiali, il codice articolo è il seguente: M2-508.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M2-508.
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.