[Features]
· Mini-XL series plug (large cap).
· It is smaller and has inherited the one touch lock of the XL series.
· Also compatible with non-broadcast equipment applications.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
M-XL-3-11L |
M-XL-3-12L |
M-XL-4-11L |
M-XL-4-12L |
M-XL-5-11L |
M-XL-5-12L |
M-XL-6-12L |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | RoHS | Connector series initials | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Disposizione dei contatti | Tipo di calotta | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Filo applicabile (massimo) (AWG) | Area trasversale del filo (massima) (mm2) | Materiale contatto: Finitura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.23 € | 5 giorni | - | M· N· O | Femmina (presa) | 3 | 3 | Spina presa | -35–85 | 24 | 0.2 | Lega di rame/placcatura in oro | ||
11.44 € | Disponibile | 13 giorni | - | M· N· O | Maschio (spina) | 3 | 3 | Spina a pin | -35–85 | 24 | 0.2 | Lega di rame/placcatura in oro | |
0.29 € | 13 giorni | - | M· N· O | Femmina (presa) | 4 | 4 | Spina presa | -35–85 | 24 | 0.2 | Lega di rame/placcatura in oro | ||
7.66 € | Disponibile | 5 giorni | 10 | M· N· O | Maschio (spina) | 4 | 4 | Spina a pin | -35–85 | 24 | 0.2 | Lega di rame/placcatura in oro | |
0.29 € | 13 giorni | - | M· N· O | Femmina (presa) | 5 | 5 | Spina presa | -35–85 | 24 | 0.2 | Lega di rame/placcatura in oro | ||
0.29 € | 13 giorni | - | M· N· O | Maschio (spina) | 5 | 5 | Spina a pin | -35–85 | 24 | 0.2 | Lega di rame/placcatura in oro | ||
0.29 € | 13 giorni | - | M· N· O | Maschio (spina) | 6 | 6 | Spina a pin | -35–85 | 24 | 0.2 | Lega di rame/placcatura in oro |
Loading...
Connector Shape | Rotonde | M·N·O | M-XL | Application | Collegamento cavo |
---|---|---|---|---|---|
Allowable Current(A) | 3 | Allowable Voltage(V) | 125 | Wire connection method | Saldatura |
Connection direction | Dritto | Protection function (environmentally resistant) | N/A | Varianti di tappo | Tappo largo |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.