Codice articolo del costruttore: M-XL-3-31
Marca: ITT CANNON
Prezzo: 13.26 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
M-XL-3-31
Connector Shape | Rotonde | Connector series initials | M· N· O | M·N·O | M-XL |
---|---|---|---|---|---|
Applicable pin/contact | Femmina (presa) | Number Of Cores | 3 | Application | Montaggio a pannello |
Allowable Current(A) | 3 | Allowable Voltage(V) | 125 | Wire connection method | Saldatura |
Connection direction | Dritto | Protection function (environmentally resistant) | N/A | Disposizione dei contatti | 3 |
Tipo di calotta | Presa per contatti femmina con flangia quadrata | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -35–85 | Filo applicabile (massimo)(AWG) | 24 |
Area trasversale del filo (massima)(mm2) | 0.2 | Materiale contatto: Finitura | Lega di rame/placcatura in oro | Dimensioni di taglio del pannello φ((mm) valore di riferimento) | 14.3 (anteriore)/17.1 (posteriore) |
Si trova sulla pagina di Presa serie Mini-XL (quadrata), il codice articolo è il seguente: M-XL-3-31.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M-XL-3-31.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali