• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Presa serie Mini-XL (tonda)

Presa serie Mini-XL (tonda)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
・Mini-XL series receptacle (round).
▪ It is smaller and has inherited the one touch lock of XL series.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M-XL-3-14
M-XL-4-14
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNumber Of Cores Disposizione dei contatti

18.75 €

1 7 giorni -33

19.54 €

1 Disponibile 6 giorni 1044

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Shape Rotonde Connector series initials M· N· O M·N·O M-XL
Applicable pin/contact Maschio (spina) Application Montaggio a pannello Allowable Current(A) 3
Allowable Voltage(V) 125 Wire connection method Saldatura Connection direction Dritto
Protection function (environmentally resistant) N/A Tipo di calotta Presa per contatti maschio con flangia tonda Gamma di temperature di esercizio(°C) -35–85
Filo applicabile (massimo)(AWG) 24 Area trasversale del filo (massima)(mm2) 0.2 Materiale contatto: Finitura Lega di rame/placcatura in oro

Supporto tecnico