Spina serie XLR

Spina serie XLR
  • Sconto volumi elevati
An XLR Series plug type. A product that represents audio connectors. This connector also supports general circuits. Utilizes an aluminum shell therefore it is lightweight.

[Features]
· The surface finish does not reflect light. A satin finish has been applied to prevent diffusion caused by illumination or outdoor lighting.
· A vibration-resistant structure for withstanding severe environments, such as filming locations, etc. Utilizes a synthetic rubber for the socket insulators (female side) for dampening vibrations and noise.
· A one-touch lock latching method is utilized to enable simple connector mating and removal.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
XLR-2A-11C
XLR-2A-12C
XLR-3-11C
XLR-3-12C
XLR-4-11C
XLR-4-12C
XLR-5-11C
XLR-5-12C
XLR-6-11C
XLR-6-12C
XLR-7-11C
XLR-7-12C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSApplicable pin/contact Number Of Cores Allowable Current
(A)
Allowable Voltage
(V)
Disposizione dei contatti Tipo di calotta Filo applicabile (massimo)
(AWG)
Area trasversale del filo (massima)
(mm2)
Materiale contatto: Finitura

14.22 €

1 Disponibile 6 giorni 10Femmina (presa)2152002ASpina presa142.1Lega di rame/placcatura in argento

11.75 €

1 Disponibile 6 giorni 10Maschio (spina)2152002ASpina a pin142.1Lega di rame/placcatura in argento

13.13 €

1 Disponibile 6 giorni 10Femmina (presa)3151333Spina presa142.1Lega di rame/placcatura in argento

12.04 €

1 Disponibile 6 giorni 10Maschio (spina)3151333Spina a pin142.1Lega di rame/placcatura in argento

17.02 €

1 Disponibile 6 giorni 10Femmina (presa)4101334Spina presa161.3Lega di rame/placcatura in argento

13.75 €

1 Disponibile 6 giorni 10Maschio (spina)4101334Spina a pin161.3Lega di rame/placcatura in argento

18.42 €

1 Disponibile 6 giorni 10Femmina (presa)57.51335Spina presa180.8Lega di rame/placcatura in argento

14.29 €

1 Disponibile 6 giorni 10Maschio (spina)57.51335Spina a pin180.8Lega di rame/placcatura in argento

19.06 €

1 Disponibile 6 giorni 10Femmina (presa)67.51336Spina presa180.8Lega di rame/placcatura in argento

15.83 €

1 Disponibile 6 giorni 10Maschio (spina)67.51336Spina a pin180.8Lega di rame/placcatura in argento

22.83 €

1 Disponibile 6 giorni 10Femmina (presa)751337Spina presa200.5Lega di rame/placcatura in oro

16.53 €

1 Disponibile 6 giorni 10Maschio (spina)751337Spina a pin200.5Lega di rame/placcatura in oro

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Shape Rotonde Connector series initials V/W/X V· W· X XLR
Application Collegamento cavo Wire connection method Saldatura Connection direction Dritto
Protection function (environmentally resistant) N/A Gamma di temperature di esercizio(°C) -35–125

Supporto tecnico