An XLR Series receptacle type (square type small flange). A connector for general circuits and professional audio equipment.
[Features]
· The surface finish does not reflect light.
· A satin finish has been applied to prevent diffusion caused by illumination or outdoor lighting.
· A vibration-resistant structure for withstanding severe environments, such as filming locations, etc. Utilizes a synthetic rubber for the socket insulators (female side) for dampening vibrations and noise.
· A one-touch lock latching method is utilized to enable simple connector mating and removal.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
XLR-2A-31-F77 |
XLR-2A-32-F77 |
XLR-3-31-F77 |
XLR-3-32-F77 |
XLR-4-31-F77 |
XLR-4-32-F77 |
XLR-5-31-F77 |
XLR-5-32-F77 |
XLR-6-31-F77 |
XLR-6-32-F77 |
XLR-6A-31-F77 |
XLR-6A-32-F77 |
XLR-7-31-F77 |
XLR-7-32-F77 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | RoHS | Connector series initials | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Disposizione dei contatti | Tipo di calotta | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Filo applicabile (massimo) (AWG) | Area trasversale del filo (massima) (mm2) | Materiale contatto: Finitura | Dimensioni di taglio del pannello φ ((mm) valore di riferimento) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.49 € | Disponibile | 5 giorni | 10 | V/W/X | Femmina (presa) | 2 | 15 | 200 | 2A | Presa per contatti femmina quadrata | -35–125 | 14 | 2.1 | Lega di rame/placcatura in argento | 23.5 | |
12.29 € | Disponibile | 5 giorni | 10 | V/W/X | Maschio (spina) | 2 | 15 | 200 | 2A | Presa per contatti maschio quadrata | -35–125 | 14 | 2.1 | Lega di rame/placcatura in argento | 23.5 | |
11.86 € | Disponibile | 5 giorni | 10 | V/W/X | Femmina (presa) | 3 | 15 | 133 | 3 | Presa per contatti femmina quadrata | -35–125 | 14 | 2.1 | Lega di rame/placcatura in argento | 23.5 | |
6.21 € | Disponibile | 5 giorni | 10 | V/W/X | Maschio (spina) | 3 | 15 | 133 | 3 | Presa per contatti maschio quadrata | -35–125 | 14 | 2.1 | Lega di rame/placcatura in argento | 23.5 | |
15.37 € | Disponibile | 5 giorni | 10 | V/W/X | Femmina (presa) | 4 | 10 | 133 | 4 | Presa per contatti femmina quadrata | -35–125 | 16 | 1.3 | Lega di rame/placcatura in argento | 23.5 | |
10.31 € | Disponibile | 5 giorni | 10 | V/W/X | Maschio (spina) | 4 | 10 | 133 | 4 | Presa per contatti maschio quadrata | -35–125 | 16 | 1.3 | Lega di rame/placcatura in argento | 23.5 | |
12.64 € | Disponibile | 5 giorni | 10 | V/W/X | Femmina (presa) | 5 | 7.5 | 133 | 5 | Presa per contatti femmina quadrata | -35–125 | 18 | 0.8 | Lega di rame/placcatura in argento | 23.5 | |
13.56 € | Disponibile | 5 giorni | 10 | V/W/X | Maschio (spina) | 5 | 7.5 | 133 | 5 | Presa per contatti maschio quadrata | -35–125 | 18 | 0.8 | Lega di rame/placcatura in argento | 23.5 | |
22.01 € | Disponibile | 5 giorni | 10 | V/W/X | Femmina (presa) | 6 | 7.5 | 133 | 6 | Presa per contatti femmina quadrata | -35–125 | 18 | 0.8 | Lega di rame/placcatura in argento | 23.5 | |
16.50 € | Disponibile | 5 giorni | 10 | V/W/X | Maschio (spina) | 6 | 7.5 | 133 | 6 | Presa per contatti maschio quadrata | -35–125 | 18 | 0.8 | Lega di rame/placcatura in argento | 23.5 | |
0.22 € | 49 giorni | - | V/W/X | Femmina (presa) | 6 | 7.5 | 133 | 6A | Presa per contatti femmina quadrata | -35–125 | 18 | 0.8 | Lega di rame/placcatura in argento | 23.5 | ||
0.12 € | 49 giorni | - | V/W/X | Maschio (spina) | 6 | 7.5 | 133 | 6A | Presa per contatti maschio quadrata | -35–125 | 18 | 0.8 | Lega di rame/placcatura in argento | 23.5 | ||
24.31 € | Disponibile | 5 giorni | 10 | V/W/X | Femmina (presa) | 7 | 5 | 133 | 7 | Presa per contatti femmina quadrata | -35–125 | 20 | 0.5 | Lega di rame/placcatura in oro | 23.5 | |
17.97 € | Disponibile | 5 giorni | 10 | V/W/X | Maschio (spina) | 7 | 5 | 133 | 7 | Presa per contatti maschio quadrata | -35–125 | 20 | 0.5 | Lega di rame/placcatura in oro | 23.5 |
Loading...
Connector Shape | Rotonde | V· W· X | XLR | Application | Montaggio a pannello |
---|---|---|---|---|---|
Wire connection method | Saldatura | Connection direction | Dritto | Protection function (environmentally resistant) | N/A |
Modifiche | Presa con flangia piccola quadrata |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.