Presa serie XLR (flangia quadrata)

Presa serie XLR (flangia quadrata)
  • Sconto volumi elevati
An XLR Series receptacle type (square type flange). A connector for general circuits and professional audio equipment.

[Features]
· The surface finish does not reflect light. A satin finish has been applied to prevent diffusion caused by illumination or outdoor lighting.
· A vibration-resistant structure for withstanding severe environments, such as filming locations, etc. Utilizes a synthetic rubber for the socket insulators (female side) for dampening vibrations and noise.
· A one-touch lock latching method is utilized to enable simple connector mating and removal.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
XLR-2A-31
XLR-2A-32
XLR-3-31
XLR-3-32
XLR-4-31
XLR-4-32
XLR-5-31
XLR-5-32
XLR-6-31
XLR-6-32
XLR-7-32
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSApplicable pin/contact Number Of Cores Allowable Current
(A)
Allowable Voltage
(V)
Disposizione dei contatti Tipo di calotta Filo applicabile (massimo)
(AWG)
Area trasversale del filo (massima)
(mm2)
Materiale contatto: Finitura Dimensioni di taglio del pannello φ
((mm) valore di riferimento)

22.05 €

1 6 giorni 10Femmina (presa)2152002APresa per contatti femmina quadrata142.1Lega di rame/placcatura in argento25

8.51 €

1 Disponibile 6 giorni 10Maschio (spina)2152002APresa per contatti maschio quadrata142.1Lega di rame/placcatura in argento20.5

18.50 €

1 Disponibile 6 giorni 10Femmina (presa)3151333Presa per contatti femmina quadrata142.1Lega di rame/placcatura in argento25

9.90 €

1 Disponibile 6 giorni 10Maschio (spina)3151333Presa per contatti maschio quadrata142.1Lega di rame/placcatura in argento20.5

22.84 €

1 Disponibile 6 giorni 10Femmina (presa)4101334Presa per contatti femmina quadrata161.3Lega di rame/placcatura in argento25

10.17 €

1 Disponibile 6 giorni 10Maschio (spina)4101334Presa per contatti maschio quadrata161.3Lega di rame/placcatura in argento20.5

17.69 €

1 Disponibile 6 giorni 10Femmina (presa)57.51335Presa per contatti femmina quadrata180.8Lega di rame/placcatura in argento25

12.91 €

1 Disponibile 6 giorni 10Maschio (spina)57.51335Presa per contatti maschio quadrata180.8Lega di rame/placcatura in argento20.5

29.87 €

1 Disponibile 6 giorni 10Femmina (presa)67.51336Presa per contatti femmina quadrata180.8Lega di rame/placcatura in argento25

18.27 €

1 Disponibile 6 giorni 10Maschio (spina)67.51336Presa per contatti maschio quadrata180.8Lega di rame/placcatura in argento20.5

20.31 €

1 Disponibile 6 giorni 10Maschio (spina)751337Presa per contatti maschio quadrata200.5Lega di rame/placcatura in oro20.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Shape Rotonde Connector series initials V/W/X V· W· X XLR
Application Montaggio a pannello Wire connection method Saldatura Connection direction Dritto
Protection function (environmentally resistant) N/A Gamma di temperature di esercizio(°C) -35–125

Supporto tecnico