Presa serie XLR (flangia in miniatura quadrata)

Presa serie XLR (flangia in miniatura quadrata)
  • Sconto volumi elevati
XLR series receptacle type (square mini flange). Connector for general circuits, not just for working audio.

[Features]
· Surface finish that does not reflect light.
· A satin finish has been provided to prevent diffusion caused by illumination lighting or outdoor light.
· Vibration-resistant structure withstands severe environments such as filming locations. Uses synthetic rubber for socket insulator (female side) that can dampen vibration and noise.
· A one-touch lock method using a one-touch lock latching method that enables simple connector fitting and separation.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
XLR-3-32-F512
XLR-4-32-F512
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNumber Of Cores Allowable Current
(A)
Disposizione dei contatti Filo applicabile (massimo)
(AWG)
Area trasversale del filo (massima)
(mm2)

14.07 €

1 6 giorni 103153142.1

13.02 €

1 Disponibile 6 giorni 104104161.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Shape Rotonde Connector series initials V/W/X V· W· X XLR
Applicable pin/contact Maschio (spina) Application Montaggio a pannello Allowable Voltage(V) 133
Wire connection method Saldatura Connection direction Dritto Protection function (environmentally resistant) N/A
Tipo di calotta Presa per contatti maschio quadrata Modifiche Presa con flangia piccola quadrata Gamma di temperature di esercizio(°C) -35–125
Materiale contatto: Finitura Lega di rame/placcatura in argento Dimensioni di taglio del pannello φ((mm) valore di riferimento) 20.5

Supporto tecnico