• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Custodie per cerniere per CD / DVD (12)

Custodie per cerniere per CD / DVD (12)

Easy to carry compact type.CD / DVD stylishly store your CD / DVD with this zipper case.

[Features]
· Easy to carry compact type, easy to insert and take out CDs with full opening zipper specifications.
· The case opens 180 degrees, CD / DVD are easy to take out with the full open zipper. Properly protect your CD / DVD with this durable, semi-hard case.
· The inside of the case is smooth non woven fabric which protects the disk form scratches and dust.it also has an easy to grip design.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CCD-H12BK
CCD-H12PN
CCD-H12WH
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Colore Supporti accettati Materiale corpo principale Materiale parte di stoccaggio Misura (W x D x H)
(mm)
Altre specifiche

11.04 €

7 giorni NeroCD/DVDPP/cotoneTessuto non tessuto PP/pellicola PP153x23x153Senza supporto

11.04 €

7 giorni RosaCD/DVDPP/cotoneTessuto non tessuto PP/pellicola PP153x23x153Senza supporto

11.04 €

7 giorni BiancoCD/DVDPP/cotoneTessuto non tessuto PP/pellicola PP153x23x153Senza supporto

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di fogli(Fogli) 12

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico