• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Custodie per cerniere per CD / DVD (320)

Custodie per cerniere per CD / DVD (320)

Self stands both vertically and horizontally.CD / DVD stylishly stores CD / DVD zipper case

[Feature ]
· Can stand both vertically and horizontally, easy to remove disks with full opening.
· Opens 180 degrees, CD / DVD can be easily removed with the full open type double zipper, this case includes a handle convenient for carrying and removing from shelves (CCD-H96series only).
· Protects CD / DVD, the inside of the case is smooth non woven fabric which protects the disk form scratches and dust.
· A concave case that is not easily scratched.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CCD-H320BK
CCD-H320WH
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Colore Supporti accettati Materiale corpo principale Materiale parte di stoccaggio Misura (W x D x H)
(mm)
Altre specifiche

42.10 €

6 giorni NeroCD/DVDPP/cotoneTessuto non tessuto PP/pellicola PP292x140x308Senza supporto, con maniglia

42.10 €

6 giorni BiancoCD/DVDPP/cotoneTessuto non tessuto PP/pellicola PP292x140x308Senza supporto, con maniglia

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di fogli(Fogli) 320

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico