Mounter di commutazione HDD 2.5in (per 2)

Mounter di commutazione HDD 2.5in (per 2)
[Features]
· Two 2.5 inch hard disks or SSDs can be mounted on one 3.5 inch bay at the same time.
· 2.5 inch hard disk or SSD can be fixed on desktop PC
· Two 2.5 inch devices with a height 9.5 mm or less can be attached to one 3.5 inch bay.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TK-HD252

Codice componente
TK-HD252
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

14.19 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classificazione Numero di basi di montaggio: 2 Caratteristiche Compatibile SATA, due dispositivi da 2.5in con altezza inferiore a 9.5mm possono essere installati in un alloggiamento da 3.5in. Misura(mm) W101xD122xH25
Unità supportate HDD / SSD da 2.5in Accessorio Viti automaschianti x4, Viti metriche x8

Si trova sulla pagina di Mounter di commutazione HDD 2.5in (per 2), il codice articolo è il seguente: TK-HD252.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TK-HD252.

Supporto tecnico