• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Scrivania CAI (a sollevamento)

Scrivania CAI (a sollevamento)
  • Sconto volumi elevati

School desk that can store a LCD screen in it.

[Features]
· Lift and store the LCD display with the attached arm.
· Ideal for 2 students, 1600 or 1800 mm width.
· Since the teacher's sample screen etc. can be displayed in the middle of the display, the learning contents can be confirmed on the near screen for deeper understanding (CAI-LCD186K).
· You can see the sample screen nearby, so you can see fine movements (CAI-LCD186K).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CAI-LCD166K
CAI-LCD186K
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Classificazione Caratteristiche Misura (W x D x H)
(mm)
Caratteristiche Materiale

1,895.40 €

Disponibile 43 giorni Larghezza tavolo: 1600mmProdotto a quantità di formaldeide ridotta largo1600mm adatto per ospitare due persone. È in grado di contenere un LCD fino a 19".1600x600x700Vano display a cristalli liquidi: 2 unità (per 2 persone), capacità di carico/10kg (1 posizione)Piastra superiore: legno (pannello melaminico decorativo), Telaio: Acciaio (vernice melaminica a forno)

2,329.82 €

Disponibile 43 giorni Larghezza tavolo: 1800 mmProdotto a quantità di formaldeide ridotta largo1800mm adatto per ospitare due persone. È in grado di contenere un LCD fino a 19".1800x600x700Vano display a cristalli liquidi: 3 unità (per 2 persone), capacità di carico/10kg (1 posizione)Piastra superiore: legno (pannello melaminico decorativo), Telaio: Acciaio (vernice melaminica a forno)

Loading...

  1. 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico