• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Scatola CPU

Scatola CPU
  • Sconto volumi elevati

Store 1 to 2 desktop PCs CPU box.

[Features]
· Stores CPU under the desk.
· Includes a handle which makes it easy to move around.
· Between one and two CPUs can be installed.
· 1 shelf board and 2 cable hooks are included, so you can store a headset and peripheral equipment.
· When cable wiring, you can lightly lift the handle and move it back and forth with the caster on the rear (the front is an adjuster and the rear is a caster that moves back and forth).
*Because this product is narrow width, this is to prevent it from falling.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SH-FDCPU2

Codice componente
SH-FDCPU2
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Misura (W x D x H)
(mm)
Materiale Accessorio

189.92 €

Disponibile 42 giorni 300x542x580acciaio (rivestimento a polvere di resina epossidica)Gancio per cavo x2, Piastra di fissaggio a pavimento

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Scatola CPU, il codice articolo è il seguente: SH-FDCPU2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SH-FDCPU2.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico