• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Scatola HUB (4U)

Scatola HUB (4U)
  • Sconto volumi elevati

Small scale LAN 19 inch mount box for storage of equipment

[Features]
· Wall mountable, small scale LAN 19 inch mount box for storing equipment.
· Can be installed on either the floor or the wall.
· The back of the cable mouth is easy to maintain, and cut type.
· Includes a lock for security.
· Acrylic windows let you see inside even when the door is closed.
· Includes a bar to prevent it from falling when setup on the floor.* Can be installed on the top or bottom
· The mount frame can be moved between 4 settings at a 60 mm pitch (when attached nearest to the door, the applicable pitch becomes 330 mm).
· Optional heat-fan (CP-FANS-T, CP-SFANS-T) can also be attached
· EIA In compliance to standards, uses universal pitch (cage nuts).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CP-HBOX4U

Codice componente
CP-HBOX4U
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Misura (W x D x H)
(mm)
Materiale Accessorio

483.04 €

Disponibile 9 giorni 420x240x600Cabinet: acciaio (vernice melaminica a forno), Finestra sportello: acrilicoDado/vite gabbia x16 (set), Chiave (un tipo) x2, Fascio cavi x2

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Scatola HUB (4U), il codice articolo è il seguente: CP-HBOX4U.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CP-HBOX4U.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico