• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Pellicola di protezione LCD per iPad Air

Pellicola di protezione LCD per iPad Air
  • Sconto volumi elevati

Protects the iPad Air surface from dirt or damage.

[Features]
7 types: Gloss, fingerprint prevention gloss, anti-reflection, zero-bubble, blue light reduction, privacy and scratch repair.
· Being a special type, it can be used without cutting (can also be cut to your favorite size and used).
· Can be used for touch panels.
· You can cleanly attach things using the spatula attachment.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LCD-IPAD5

Codice componente
LCD-IPAD5
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

20.23 €

Disponibile 42 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Superficie di fissaggio: pellicola di silicone, Lato esterno: polietilene tereftalato Misura(mm) W165.9xH236.4 Classificazione Antiriflesso

Si trova sulla pagina di Pellicola di protezione LCD per iPad Air, il codice articolo è il seguente: LCD-IPAD5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LCD-IPAD5.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico