• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Supporto per iPad / iPad 2 / Tablet / Slate PC

Supporto per iPad / iPad 2 / Tablet / Slate PC
  • Sconto volumi elevati

As it is folding, ideal for mobiles, also angle can be adjusted easily.iPad/iPad2/ A stand for tablets and slate PCs.

[Features]
· The stand allows for 9 to 12 inch tablets to be used in an upright position. The angle can be adjusted easily.
· [Features]· Set 9 to 12 inch tablet PCs, slate PCs, e-books, iPads, or the iPad2 etc., upright to operate them more easily.
· Angle can be adjusted easily by opening the frame.
· As the frame and base are slip resistant, touch pad can also be used comfortably without it moving.
· Can be mounted horizontally or vertically.
· Foldable and easy to carry.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MR-IPADST9

Codice componente
MR-IPADST9
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

25.67 €

Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale ABS Misura(mm) W 110 × D 153 × H26 (quando piegato)

Si trova sulla pagina di Supporto per iPad / iPad 2 / Tablet / Slate PC, il codice articolo è il seguente: MR-IPADST9.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MR-IPADST9.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico